Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

WirelessHART – flexibilité dans la gestion de process

Réduisez le coût de votre projet grâce à une planification plus efficace et une installation rapide

La technologie sans fil WirelessHART est spécifiquement destinée à l'automatisation de process. Elle ajoute des fonctions sans fil au protocole HART tout en restant compatible avec les dispositifs, commandes & outils HART existants.
WirelessHART dispose de fonctions telles que l'auto-organisation et l'auto-correction qui assurent fonctionnement fiable, flexibilité et installation rapide. Communication synchronisée, gestion de clés et cryptage suivant AES128 garantissent sécurité et intégrité.

Avantages de la technologie WirelessHART

  • Connexion de points de mesure distants et difficiles d'accès sans câblage coûteux

  • Mise en oeuvre simplifiée, installation rapide, intégration rapide au système d'automatisme

  • Fiabilité élevée grâce à des voies de communication redondantes

  • Mise à niveau aisée des dispositifs HART ou 4-20 mA Endress+Hauser et tiers

  • Configuration et gestion des appareils simplifiées à l'aide de la technologie DTM et DD avec FieldCare, logiciel de gestion des équipements

Notre concept à adaptateur et passerelle permet d'intégrer des appareils existants ou nouveaux dans un réseau sans fil © 2013 HART Communication Foundation, all rights reserved

Technologie de pointe

WirelessHART est une technologie pour la communication sans fil, destinée spécifiquement à l'automatisation de process. Elle ajoute des fonctions sans fil au protocole tout en restant compatible avec les appareils HART existants.

  • Le responsable réseau et sécurité est en charge de la configuration, de la gestion et de la surveillance du réseau.

  • Le protocole WirelessHART dispose de sécurités intégrées qui garantissent une communication fiable et sécurisée.

Nombreuses possibilités d'utilisation

Solutions WirelessHART mises en oeuvre avec succès dans le monde entier.

La technologie WirelessHART est déjà utilisée dans le monde entier. Les spécialistes Endress+Hauser ont réalisé un grand nombre de projets ambitieux avec succès.

WirelessHART propose des solutions pour :

  • une installation rapide et flexible

  • des équipements d'installation mobiles

  • s'affranchir des obstacles

  • mettre à jour une ancienne technologie

Utilisez un réseau WirelessHART

Equipez vos appareils HART ou 4-20 mA avec la technologie sans fil à l'aide de l'adaptateur WirelessHART SWA70 et de la Fieldgate SWG70. Notre concept d'adaptateur et de passerelle permet d'intégrer aussi bien d'anciens appareils que de nouveaux appareils dans un réseau sans fil.

Endress+Hauser propose une sélection unique d'appareils HART et 4-20 mA ainsi que de nombreux services d'assistance. Nous vous garantissons une intégration simple dans les systèmes d'automatisme d'un grand nombre de fabricants.

Composants d'un réseau WirelessHART

  • L'adaptateur WirelessHART transmet les données de mesure et de diagnostic de l'appareil HART raccordé.

  • La Fieldgate WirelessHART reçoit les données et les transmet au réseau via Modbus ou OPC par communication Ethernet ou RS485

  • Les informations sont disponibles via : Modbus TCP, HART ou EtherNet/IP

  • Des systèmes de sécurité et d'authentification selon des standards établis utilisant la gestion de clés de cryptage garantissent une protection continue des données et du réseau

WirelessHART garantit une mise en oeuvre efficace et une installation rapide

Les solutions WirelessHART permettent de réduire les coûts ; vous fournissent plus d'informations sur vos process et installations © Endress+Hauser

Les solutions WirelessHART ajoutent des fonctions sans fil à vos appareils et outils HART. Elles vous fournissent plus d'informations ; permettent de réduire les coûts grâce à une planification plus efficace et une installation rapide.

Mettez vos appareils en réseau avec WirelessHART © Endress+Hauser

Utilisez un réseau WirelessHARTEquipez vos appareils HART ou 4-20 mA avec la technologie sans fil à l'aide de l'adaptateur WirelessHART SWA70.

Solution WirelessHART dans l'extraction du pétrole brut © Endress+Hauser
WirelessHART dans la production de catalyseurs © Endress+Hauser

La production de catalyseurs requiert un grand nombre d'étapes. L'une d'elle est le séchage. Les appareils WirelessHART transmettent les informations HART provenant des instruments.

WirelessHART pour la surveillance des eaux souterraines. © Endress+Hauser

La solution WirelessHART pour la surveillance des eaux souterraines facilite considérablement l'installation de l'instrumentation. Le système délivre des données mesurées fiables provenant des points de mesure.

WirelessHART dans l'incinération de déchets toxiques © Endress+Hauser

Dans une installation de dénitrification difficile d'accès, les avantages du WirelessHART peuvent être démontrés par une réalisation simple et rapide du projet ; réduction considérable des coûts d'ingénierie et de câblage.

WirelessHART pour la gestion des stocks dans un parc de stockage © Endress+Hauser

La solution WirelessHART permet une gestion des stocks totalement intégrée tout en permettant une réduction des coûts d'installation et de câblage.

Endress+Hauser - Un partenaire fiable en communication numérique et technologie WirelessHART ©Endress+Hauser

Un partenaire fiable
Avec un partenaire tel qu'Endress+Hauser, vous bénéficiez de plus de 25 années d'expérience en communication numérique

Téléchargements

    Brochure de compétence WirelessHART

    Les solutions WirelessHART ajoutent des fonctions sans fil à vos appareils et outils HART. Elles vous fournissent plus d'informations ; permettent de réduire les coûts grâce à une planification plus efficace et une installation rapide