Votre point de mesure situé dans une zone explosible nécessite-t-il un niveau d'intégrité de sécurité élevé (SIL) ou une température de process supérieure à 170° C (338° F) ? Les applications particulièrement exigeantes nécessitent une instrumentation particulièrement robuste. Prosonic Flow P 500 est conçu pour un fonctionnement à long terme sans entretien – même en conditions difficiles. Il ne contient pas seulement toutes les fonctionnalités standard de nos débitmètres clamp-on, mais aussi des caractéristiques supplémentaires permettant de faire face aux applications complexes.
Bénéfices
- Performances de mesure fiables – les capteurs éprouvés en combinaison avec le système de montage sans maintenance fournissent des signaux stables sur le long terme, même à températures élevées (≤550 °C/1022 °F)
- Informations comparables sur le débit des hydrocarbures liquides – pack d'applications pétrolières en option pour calculer le volume standard et identifier différents produits dans une conduite multiproduit
- Normes de sécurité élevées - Le Prosonic Flow P 500 a été développé conformément aux exigences de sécurité fonctionnelle IEC 61508 et maintient les agréments internationaux pour les zones explosibles