Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Surveillance à distance via Bluetooth®

Gestion sûre et efficace des équipements dans les zones explosibles et difficiles

Engie Energía Chili S.A. gère le complexe de production d'électricité de Mejillones, qui comprend plusieurs unités de production. Afin d'optimiser les process et d'améliorer la sécurité du personnel, Engie Mejillones utilise des solutions technologiques avancées, p. ex. des dispositifs de communication à distance, pour configurer et surveiller les équipements en zone explosible. L'entreprise est soumise à des normes de sécurité strictes, et les nouvelles technologies doivent donc être compatibles avec les systèmes existants tout en étant conformes à la réglementation.

Contrôle extérieur et à distance de l'équipement

Spécialiste Engie réalisant un contrôle de l'équipement à une distance sûre

Configuration et maintenance à distance

Tablette industrielle Field Xpert pour la configuration et la maintenance des équipements

Résultats de mise en œuvre

  • Sécurité accrue : la réduction de l'exposition du personnel aux zones à haut risque réduit les accidents et améliore les conditions de travail.

  • Optimisation des temps de maintenance : la configuration et la supervision à distance des process permettent de réduire le temps consacré à ces tâches, ce qui permet des activités préventives et correctives plus efficaces.

  • Optimisation des temps de maintenance : la configuration et la supervision à distance des process permettent de réduire le temps consacré à ces tâches, ce qui permet des activités préventives et correctives plus efficaces.

  • Compatibilité avec les systèmes existants : cette solution s'adapte facilement aux marques et modèles déjà installés, en évitant les problèmes d'interopérabilité.

  • Conformité réglementaire : ces appareils répondent, voire dépassent les normes phares de l'industrie, pour un système fiable et sûr.

Surveillance à distance chez Engie Energía

La mise en œuvre des appareils avec communication Bluetooth® représente une avancée majeure en matière de sécurité et d'efficacité.

Christian Araya Cortes, Chief Electrical, Instrumentation, Control
ENGIE ENERGÍA CHILE

Le défi

La mise en place et la surveillance des équipements dans une usine d'ammoniac représentent des défis complexes du fait des conditions dangereuses. Les vapeurs, les hautes températures et les pressions élevées compliquent toute opération de maintenance.

Les équipements de sécurité portés par les techniciens gênent la mobilité et la vision, ce qui rend le travail difficile. La réduction de l'exposition du personnel est donc une priorité absolue dans la culture « One Safety » de l'entreprise, car un incident peut compromettre la sécurité du travailleur et le fonctionnement de l'installation.

La solution

Pour relever ces défis, la société a choisi la communication à distance à l'aide d'outils avancés tels que le FieldPort SWA50 et la tablette industrielle Field Xpert. Ces appareils permettent aux techniciens de configurer et de surveiller les équipements via Bluetooth®, ce qui réduit le besoin de leur présence physique dans les zones explosibles.

Engie a choisi cette solution pour de nombreuses raisons, notamment sa polyvalence, sa compatibilité avec les équipements déjà installés et sa conformité avec les réglementations strictes telles que NFPA.

Produits utilisés :

  • FieldPort SWA50 : adaptateur Bluetooth® et/ou WirelessHART intelligent pour tous les appareils de terrain HART

  • Tablette Field Xpert : tablette universelle hautes performances pour la configuration des appareils