Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Mesure simple et fiable de l'azote avec ISEmax CAS40D

Régulation SBR adaptée aux besoins grâce au gradient du signal brut

Endress+Hauser a développé, en collaboration avec ses partenaires du projet, l'association pour le traitement des eaux usées de la région de Stetten, la FHNW, Chestonag Automation AG et CSD Ingenieure AG, un régulateur dynamique pour les réacteurs SBR. La mesure du taux de variation des valeurs d'ammonium et de nitrate remplace la régulation de la concentration, qui nécessite beaucoup d'entretien.

Sonde pour la mesure de l'ammonium et des nitrates

Vorteile

  • Signal robuste

  • Économie d'énergie
    (30 à 90 minutes d'aération)

  • Jusqu'à 20 % d'élimination d'azote en plus

  • Faible entretien

  • Meilleure compréhension du processus

Thomas Stenz, Directeur d'exploitation STEP Region Stetten

« Le nouveau concept permet un fonctionnement fiable des électrodes sélectives d'ions pour la mesure de l'ammonium et du nitrate et fournit un signal robuste pour le régulateur. »

Thomas Stenz, Directeur d'exploitation STEP Region Stetten
STEP Region Stetten

Exigence

Le traitement biologique doit être régulé de manière dynamique, avec un entretien réduit pour la mesure de l'ammonium et du nitrate. La régulation classique sur une concentration absolue s'est avérée très coûteuse en fonctionnement : les électrodes sélectives d'ions sont réceptibles aux ions parasites (sensibilités croisées) dans la plage de mesure basse et présentent une dérive des valeurs mesurées. Cela entraîne des coûts de maintenance élevés, souvent accompagnés de travaux supplémentaires imprévisibles. En raison des ressources humaines limitées, la technique de mesure utilisée doit fonctionner de manière fiable.

Solution

Pour la STEP Region Stetten, un gradient (taux de variation) est calculé à partir du signal brut des électrodes sélectives d'ions : si les signaux bruts de l'électrode d'ammonium et de l'électrode de nitrate ne changent plus pendant un certain temps, la nitrification est terminée (il en va de même pour le signal nitrate pendant la dénitrification). Les effets des ions parasites et de l'usure (dérive) ont une influence très faible sur la qualité du signal de mesure. La maintenance et l'entretien sont ainsi considérablement simplifiés.

  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable