Efficacité maximale dans le recyclage de la ferraille
Optimiser la fiabilité du process avec Endress+Hauser
Une planification parfaite et un calendrier serré sont indispensables pour le recyclage de la ferraille. Les cargos, les trains de fret et les camions acheminent la ferraille à la tonne puis emportent des chargements du meilleur acier recyclé. En l'espace de quelques heures, la ferraille usagée est exposée à une très forte chaleur, avec des températures de coulée supérieures à 1600 °C (2900 °F), dans des fours à arc électrique puissants, puis dans des fours-poches et dans des couleuses.Pour finir, le laminoir restitue de l'acier d'excellente qualité.

Résultat
Performance fiable dans un environnement difficile, à très haute température
Aide à la recherche de fuites
Contrôle et analyse de l'air comprimé, du gaz naturel comprimé, de l'oxygène et de l'eau
Amélioration de l'efficacité avec l'apport en énergie chimique dans le four
Le défi
Un flux de matière optimal est impératif et chaque étape de travail doit être correcte. Pour le fonctionnement gourmand en énergie des aciéries, la priorité absolue va à la fiabilité du process, aux ressources, à l'efficacité énergétique et à l'impact environnemental. Le développement de technologies efficaces est très important sur le plan économique, car pour une aciérie les coûts énergétiques peuvent représenter un tiers du chiffre d'affaires sur lequel il est possible d'influer.
C'est là qu'intervient Badische Stahl-Engineering (BSE) : des équipements et des machines testés dans des conditions difficiles sur le long terme sont optimisés pour les utilisateurs et fournis à des aciéries dans le monde entier. Grâce à un esprit très inventif et la recherche de technologies toujours plus efficaces, l'entreprise ne cesse de développer de nouvelles innovations.
Notre solution
Pour optimiser la fiabilité du process avec « High-tech, par Badische Stahl-Engineering GmbH », les débitmètres, les capteurs de pression et les capteurs de température d'Endress+Hauser ont un rôle à jouer. Ils exécutent leurs tâches avec fiabilité dans un environnement difficile à très haute température. Ils aident à détecter les fuites ainsi qu'à contrôler et analyser l'air comprimé, le gaz naturel comprimé, l'oxygène et l'eau. Ils contribuent à améliorer l'efficacité avec l'apport en énergie chimique dans le four.