Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Suivi de la qualité de l’eau de bassins piscicoles

La digitalisation à la pisciculture de la Petite Camargue Alsacienne

Le nombre de saumons atlantiques a considérablement baissé en raison de la dégradation de la qualité de l’eau et de la construction de barrages. La Commission Internationale pour la Protection du Rhin (CIPR) a initié un programme de réintroduction de l’espèce migratoire. Pour garantir un élevage optimal, le site se base sur une solution Endress+Hauser permettant de suivre en continu la qualité de l'eau et assurer les conditions de vie idéales pour les poissons.

Surveillance 4.0 des bassins de pisciculture

Bassins d'élevage assurant d'excellentes conditions de vie pour les saumons reproducteurs

Résultats

  • Solution de surveillance des données pour une croissance optimale des saumons

  • Accès à distance à toutes les données de mesure ainsi qu'à l'état de santé des capteurs

  • Les valeurs de mesure et les données sur l'état de santé des capteurs sont transmises via des passerelles numériques et peuvent être consultées à tout moment et à distance via le site web Netilion

Olivier Sommen, responsable d'élevage à la Petite Camargue Alsacienne

Nous avions besoin de capteurs de mesure pour la surveillance du circuit d’eau recirculé, ainsi que d’un système de gestion des données de mesure permettant d’envoyer des alarmes en cas de dépassements de seuils ou de problèmes.

Olivier Sommen, Responsable d'élevage
Petite Camargue Alsacienne

Contexte

Depuis les années 1950, le nombre de saumons atlantiques a considérablement baissé en raison de la dégradation de la qualité de l’eau et de la construction croissante de barrages. Toutefois, la Commission Internationale pour la Protection du Rhin a initié un programme de réintroduction de l’espèce migratoire. La pisciculture de la Petite Camargue Alsacienne élève des saumons atlantiques pour le repeuplement du Rhin et de ses affluents. Cette plateforme d’élevage vise à garantir les conditions optimales de fécondité des poissons géniteurs et de limiter au maximum les pertes issues d’élevages non maîtrisés.

Notre solution

Pour répondre aux besoins de surveillance de la qualité de l’eau recirculée dans les bassins, une station de mesure a été mise en place. Chaque paramètre de qualité de l’eau est analysé ; taux d’oxygène, pH, température, teneur en nitrates, ainsi que les paramètres physiques du circuit recirculé comme le débit de l’eau dans la conduite, la pression et le niveau d’eau de la cuve de reprise. Ces valeurs de mesure sont envoyées à un système de gestion des données qui permet de les visualiser sur site ainsi qu'à distance depuis le web.