Circuit eau/vapeur chez GETEC PARK.SWISS
Panneau d'analyse vapeur et eau (SWAS) surveille la production d'énergie
GETEC PARK.SWISS AG exploite au total 3 centrales de production électrique le site de Muttenz (Schweizerhalle), qui sont utilisés pour couvrir l'ensemble des besoins en énergie. Des investissements sont en cours pour assurer que GETEC est toujours à la pointe de la technologie et qu'un approvisionnement en énergie fiable est garanti.
Avantages du panneau SWAS
Moins de temps d'arrêt
Meilleure efficacité de l'installation
Mesures fiables
Maintenance conviviale
Exigences requises
En surveillant les dépassements des limites du cycle vapeur, (eau d'alimentaire, eau de chaudière et eau de condensat), l'objectif est d'éviter la corrosion et les dépôts dangereux risquant de réduire l'efficacité, voire d'entraîner un arrêt prématuré. Sur son site de Muttenz, GETEC produit les différentes énergies (vapeur à 12 bar, eau chaude, eau glacée et air comprimé) à partir de déchets solides et liquides. Tous ces produits doivent être disponibles en permanence.
Notre solution
Un panneau d'analyse eau/vapeur a été installé pour la surveillance. Le Système d'analyse vapeur et eau (SWAS) est une solution complète pré-assemblée montée sur un panneau. En plus du refroidissement des échantillons et de la surveillance des différents paramètres tels que le débit, le pH, la conductivité, la conductivité des cationiques, la silice et les traces d'oxygène, le panneau intègre l'ensemble des liaisons entre les mesures.