Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Accréditation réussie du laboratoire d'étalonnage de Yamanashi

Le laboratoire d'étalonnage d'Endress+Hauser à Yamanashi a été accrédité selon la norme internationale ISO/IEC 17025:2017 à partir de 2023.

Date de publication: 21.06.2023

Une accréditation unique dans le domaine de la mesure de niveau

L'accréditation des familles de produits Proservo et Prothermo est unique dans le domaine de la mesure de niveau et permet aux clients d'économiser du temps et de l'argent. Elle couvre le mesurande dimensionnel (niveau) et le mesurande thermodynamique (température). Les instruments Endress+Hauser permettent d'éviter l'inspection souvent nécessaire de l'équipement avant et sur le site de l'installation, car la société est la seule au monde à proposer un certificat d'étalonnage traçable pour le niveau, conformément à la norme ISO/IEC 17025.

Adapté au transfert de garde

Les jauges de niveau intelligentes de la famille Proservo sont conçues pour mesurer avec une grande précision le niveau des liquides dans le cadre du transfert de garde et de la surveillance des stocks. Elles répondent à toutes les exigences de l'OIML R85 et de l'API 3.1B. L'appareil est précisément adapté aux exigences de la gestion des stocks des parcs de stockage et de la surveillance des pertes, et optimisé en termes de réduction des coûts et de sécurité opérationnelle.

Le Prothermo NMT81 mesure la température moyenne d'un fluide et, en option, détecte également le niveau. Un capteur capacitif d'une longueur maximale de deux mètres fournit des informations actualisées. Grâce à la mesure très précise de la température moyenne, le Prothermo NMT81, associé à des jauges de niveau de réservoir telles que le Proservo NMS80, NMS81, NMS83, le Micropilot NMR81, NMR84 et le Tank Side Monitor NRF81, est parfaitement adapté au transfert de garde et à la surveillance des stocks.

Un investissement pour la satisfaction des clients

En 2014, Endress+Hauser a investi 2,7 millions d'euros dans la nouvelle piste de mesure destinée à l'étalonnage des jauges de niveau de réservoir de haute précision développées et produites dans l'usine au Japon. L'installation est équipée d'une technologie laser de pointe et peut mesurer avec précision des distances allant jusqu'à 40 mètres. Afin de disposer de l'espace nécessaire pour mesurer une telle distance, un puits circulaire est situé sous le bâtiment où s'effectue la mesure proprement dite.

Dans l'industrie pétrolière et gazière en particulier, la précision et la fiabilité des mesures sont des facteurs décisifs. Grâce à la section de mesure et à l'accréditation du laboratoire d'étalonnage, l'entreprise peut répondre plus rapidement aux besoins des clients et se démarquer ainsi clairement des autres fournisseurs.

Des décennies de savoir-faire

Le site de Yamanashi, situé au centre du Japon, possède un grand savoir-faire en matière de technologie de mesure du niveau des réservoirs. La société a été fondée en 1955 sous le nom de Sakura Instruments Co. Ltd. et fait partie du groupe Endress+Hauser depuis 1978. En 2008, le site a été rattaché à Endress+Hauser Maulburg, le centre de compétences du groupe pour les technologies de mesure de niveau et de pression.

Autres lectures sur des thèmes similaires