Einfache und zuverlässige Stickstoffmessung mit ISEmax CAS40D
Bedarfsgerechte SBR-Regelung mittels Gradient des Rohsignals
Endress+Hauser entwickelte gemeinsam mit den Projektpartnern Abwasserverband Region Stetten, FHNW, Chestonag Automation AG und CSD Ingenieure AG einen dynamischen Regler für SBR-Reaktoren. Die Messung der Änderungsrate von Ammonium- und Nitratwerten ersetzt die wartungsintensive Konzentrationsregelung.
Sonde für Ammonium- und Nitratmessung
Vorteile
-
Robustes Signal
-
Energieeinsparung (30–90 min Belüftung)
-
Bis zu 20 % mehr Stickstoffelimination
-
Geringer Wartungsaufwand
-
Besseres Prozessverständnis
Anforderung des Kunden
Die biologische Reinigung soll dynamisch geregelt werden, mit geringem Wartungsaufwand für die Ammonium- und Nitratmessung. Die klassische Regelung auf eine absolute Konzentration erwies sich im Betrieb als sehr aufwendig: Ionenselektive Elektroden sind im tiefen Messbereich empfindlich auf Störionen (Querempfindlichkeiten) und zeigen einen Messwertdrift. Dies führt zu einem hohen Wartungsaufwand der Messtechnik, oft mit unvorhersehbaren Zusatzarbeiten. Aufgrund limitierter personeller Ressourcen muss die eingesetzte Messtechnik zuverlässig funktionieren.
Lösung von Endress+Hauser
Für die ARA Region Stetten wird aus dem Rohsignal der ionenselektiven Elektroden ein Gradient (Änderungsrate) berechnet: Ändern sich die Rohsignale der Ammonium-Elektrode und der Nitrat-Elektrode über eine bestimmte Zeit nicht mehr, ist die Nitrifikation abgeschlossen (analog verhält es sich mit dem Nitrat-Signal während der Denitrifikation). Effekte von Störionen und Verschleiss (Drift) haben einen sehr geringen Einfluss auf die Qualität des Messsignals. Wartung und Unterhalt werden so massiv vereinfacht.
-
Standard products
- Reliable, robust and low-maintenance
Technical excellence
Simplicity
-
Specialized products
- Designed for demanding applications