Das Gasanalysensystem MKAS wird zur Messung verschiedenster Abgasparameter eingesetzt. Abhängig von den anwendungsspezifischen Anforderungen kann MKAS individuell zusammengestellt werden. Ob als kontinuierliches Emissionsmesssystem (CEMS) oder als Prozessgas-Analysensystem (PGA), die einzelnen Systemkomponenten werden genau auf die Kundenbedürfnisse abgestimmt. MKAS ist dabei in der Standardgröße oder als platzsparende Compact-Variante verfügbar.
Messungen in Roh- und Reingas
Messungen in Prozessgasen
Emissionsüberwachung, auch gemäß aktueller EU-Richtlinien
Geräteeigenschaften:
Analysatoren und Messgrößen jederzeit nachrüstbar
In Standardgröße oder als platzsparende Compact-Variante verfügbar
Erfüllt die Anforderungen an eine AMS (automated measurement system) gemäß EU-Standards
Sehr kurze Ansprechzeiten durch Messgas-Bypass
Ideale Anpassung an spezifische Anforderungen auch bei stark staubigen Prozessanwendungen und ATEX-Anwendungen
Vorteile
Individuell anpassbar an die Messaufgabe dank modularem Konzept
Zuverlässig durch den Einsatz vielfach bewährter Systemkomponenten
Umfassende Servicepakete (inkl. zur Installation und Inbetriebnahme) verfügbar
Verschiedene Arten von kaltextraktiven oder heißextraktiven Analysatoren können in einem MKAS zusammen mit DAS, NOx-Konverter, etc. kombiniert werden.
Xpert Auswahl
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
Borealis überwacht die Qualität von Polypropylen und Polyethylen bei Olefin-Polymerisationsreaktionen in kontinuierlichen Loop-Reaktoren in der chemischen Industrie.
CH4, CO, CO2, H2, H2O, He, N2O, NH3, NO, NO2, NOx, O2, SO2, TOC Kohlenwasserstoffe (z.B. C2H2), halogenierte Kohlenwasserstoffe (z.B. CH2Cl2) sowie weitere Gase auf Anfrage
Umgebungstemperaturbereich
Innen: +5 °C ... +40 °C Kann bei Bedarf anlagenseitig erweitert werden Innenraum mit Kühlgerät: +5 °C ... +50 °C Kann bei Bedarf anlagenseitig erweitert werden Außen: -20 °C ... +50 °C Kann bei Bedarf anlagenseitig erweitert werden
Schutzart
Innen: IP54 Kann bei Bedarf anlagenseitig erweitert werden Innenraum mit Kühlgerät: IP34 Kann bei Bedarf systemseitig erweitert werden Außenbereich mit Kühlgerät: IP56 Kann bei Bedarf anlagenseitig erweitert werden
With our broad range of solutions Endress+Hauser has proven applicability in the entire power generation process, from gas flow to combustion efficiency to emissions monitoring.
Emission Monitoring Solutions – broad instrument portfolio and
longstanding experience
Kompetenzbroschüre (CP)
Englische Version - 01/2025
New version available in English
An overview brochure about emission monitoring, their measuring principles and technologies, global requirements and services, a selection guide and the measuring devices at a glance
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .