Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

QuickLink - für schnellste Ansprechzeit

Geschweißtes Schutzrohr mit patentiertem Design zur Steuerung des Prozesses mit höchster Effizienz und Leistung

Präzise Temperaturregelung birgt ein großes Potenzial zur Energieeinsparung, zur Vermeidung kritischer Anlagenzustände und zur Erhaltung der Produktqualität. Wenn die Ansprechzeit der Sensoren zu langsam ist, müssen die Bediener möglicherweise die Toleranzfenster der Prozessparameter anpassen. Andernfalls läuft der Prozess nicht mit maximaler Effizienz und es kann zu Energieverschwendung kommen. Die Ansprechzeit kann ein Problem darstellen, insbesondere wenn ein direktberührendes Thermometer nicht verwendet werden kann und ein Schutzrohr genutzt werden muss.

Vorteile

  • Bis zu 5x schnellere Ansprechzeiten
  • Optimierte thermische Kopplung zwischen Messeinsatz und Schutzrohr
  • Kombinierbar mit austauschbaren Standardeinsätzen ⌀ 6 mm (0,25 Zoll)
  • Für Temperaturen bis zu 400 °C (752 °F)

Endress+Hauser hat ein spezielles, schnell ansprechendes geschweißtes Schutzrohr für Prozessumgebungen entwickelt, die den Einsatz eines Schutzrohres erfordern. Das patentierte QuickLink-Design ermöglicht eine bis zu fünfmal schnellere Ansprechzeit im Vergleich zu herkömmlichen Schutzrohren, da der Luftspalt zwischen dem Sensor und den Schutzrohrwänden eliminiert wird. Der Temperaturfühler profitiert von der bestmöglichen thermischen Verbindung zum Prozess. Dadurch ermöglicht QuickLink die Steuerung des Prozesses mit höchster Effizienz und Leistung.

2 Produkte
Filtern X icon

Downloads

Entdecken Sie zusätzliche Informationsquellen

document icon
Temperaturmessung in sicherheitskritischen Polymerisationsprozessen
Um den Herausforderungen der Temperaturüberwachung solch kritischer Prozesse gerecht zu werden, wurde ein Schutzrohr entwickelt, das bis zu fünfmal schneller auf Prozessänderungen reagiert als Standarddesigns.
download icon Download