Intelligente Sensoren durch Heartbeat Technology
Umfassende Geräteinformationen zur Prozessoptimierung und Zustandsüberwachung
Die Produktivität hochzuhalten und gleichzeitig die Betriebs- und Wartungskosten zu senken, klingt für Sie nach einer bekannten Herausforderung? Sie wollen gesetzliche Vorschriften einhalten sowie Produktqualität und sicheren Anlagenbetrieb gewährleisten? Um Sie dabei zu unterstützen, haben wir Heartbeat Technology entwickelt. Die in die Messtechnik integrierten Funktionen für Diagnose, Verifizierung und Überwachung machen unsere smarten Sensoren noch intelligenter, indem sie Ihnen verlässliche und umfassende Sensor- und Prozessdaten liefern.
Vorteile
Erhöhte Messzuverlässigkeit und -sicherheit
Höchstes Vertrauen in die Geräteleistung unter verschiedenen Betriebsbedingungen aufgrund des herausragenden Diagnosedeckungsgrades und der Entwicklung auf Basis internationaler Standards (durch Heartbeat Diagnostics)
Höhere Effizienz und Anlagenverfügbarkeit
Effizienter Betrieb durch frühzeitige, eindeutige und standardisierte Diagnosemeldungen nach NAMUR NE 107 mit leicht verständlichen Empfehlungen für Behebungsmaßnahmen (durch Heartbeat Diagnostics)
Zertifizierte Verifizierung von Messgeräten
Geführtes Verfahren zur rückführbaren in-situ Verifizierung von Messgeräten nach ISO 9001 – auf Knopfdruck, ohne Prozessunterbrechung und Geräteausbau sowie mit minimalem Aufwand (durch Heartbeat Verification)
Verbesserte Produktivität bei gleichzeitiger Sicherstellung der Konformität
Durch Dritte bestätigtes Verifizierungskonzept und automatisch generierte Verifikationsberichte ermöglichen die Optimierung von Kalibrier- und Proof-Test-Zyklen in konformer Weise (durch Heartbeat Verification)
Vorausschauende, intelligente und frühzeitige Maßnahmen
Condition Monitoring (Zustandsüberwachung) zur Prozessoptimierung und rechtzeitigen Vorhersage des Wartungsbedarfs für eine optimierte, vorausschauende Instandhaltung Ihrer industriellen Anlage (durch Heartbeat Monitoring)
Unsere intelligente Sensortechnik ist über unser gesamtes Produktportfolio hinweg verfügbar und bietet leicht verständliche Geräte-, Sensor- und Prozesseinblicke, z. B. die Erkennung von Ablagerungen, was die Optimierung von Reinigungsintervallen ermöglicht. Sobald unsere smarte Sensorik mit Ihrem Leitsystem, Asset-Management-System oder der Cloud verbunden ist, können zusätzliche Messdaten auf bequeme, digitale Weise gewonnen werden. Zudem kann eine Heartbeat Verifikation zentral für mehrere Feldgeräte durchgeführt werden. Das und vieles mehr bietet Ihnen der Einsatz von Heartbeat Technology in Ihrer Anwendung.
Downloads
-
Heartbeat Technology
Immer am Puls Ihrer Messung
Dateigröße:
Dateiname: