Halle 1.0 / Stand A150

Die ILMAC ist seit 1959 die einzige Schweizer Industriemesse für Chemie und Life Sciences, die alle industriellen Anwendungen der Prozess- und Labortechnologie aufzeigt. Als anwenderorientierte Fachmesse richtet sich die ILMAC an Spezialisten aus den Branchen Pharma, Chemie, Biotechnologie, Nahrungsmittel, Getränke, Kosmetik und andere.
Halle 1.0 / Stand A150
Die Compact Line: Besonders klein, äusserst leistungsstark
Die Compact Line umfasst Geräte zur Messung von Füllstand, Grenzstand und Druck. Eine kompromisslos hohe Messperformance und ein kompaktes, hygienisches Design sind zwei der wichtigsten Vorteile der Produktlinie. Sie erhöhen die Produkt- und Prozesssicherheit bei hochsensiblen und streng regulierten Anwendungen in der biopharmazeutischen Industrie erheblich.
Raman Spektroskopie Analysatoren
Raman-Analysatoren liefern robuste und präzise Messdaten, die erforderlich sind, um die Sicherheit und Effizienz kritischer Vorgänge kontinuierlich zu überwachen. Unsere Raman-Analysatoren werden für ihre Fähigkeit geschätzt, chemische und Zusammensetzungsanalysen mit beispielloser Genauigkeit durchzuführen. Sie liefern alle für das Labor erforderlichen Echtzeit-In-situ-Messungen und sind kostengünstig auf die Produktionsumgebung skalierbar.
Memosens 2.0 - Einfach, sicher und vernetzt
Die Memosens-Technologie steht für Digitalisierung der Messwerte direkt im Sensorkopf, für kontaktlose, digitale Signalübertragung sowie für Diagnose und Speicherung aller sensorrelevanten Daten direkt im Sensor. Memosens 2.0 verbindet modernste Technologien mit maximaler Praktikabilität. Zusätzliche Prozessdaten und Diagnoseinformationen erlauben präzise Voraussagen über den aktuellen Zustand und künftigen Wartungsbedarf. Selbstverständlich ist die neue Memosens-Generation dabei vollständig abwärtskompatibel.