Zuverlässig kalibrieren mit Kohlenwasserstoffen
Wintershall Dea GmbH qualifiziert Durchflussmessgeräte bei Endress+Hauser
Die Wintershall Dea GmbH sucht und produziert Erdgas und Erdöl weltweit. Zudem betreibt Wintershall Erdölkavernen für die nationale Reserve Deutschlands. Beim Einspeichern bzw. Auslagern von Rohöl/Benzin werden im Eichverkehr Promass F Coriolis-Durchflussmessgeräte eingesetzt. Die gesetzlich vorgeschriebene Kalibrierung von Promass F mit Kohlenwasserstoffen kann Wintershall auf der neuen Werkskalibrieranlage von Endress+Hauser künftig deutlich kostengünstiger durchführen als vor Ort.
Das Resultat
Massive Kosten-/Zeitersparnis gegenüber Vor-Ort-Verifikationen
Deutlich einfachere Abnahme durch Eichbehörden
Hohe Performance: Kohlenwasserstoff-Kalibrieranlage rückführbar auf nationale Standards, akkreditiert nach ISO/IEC 17025
Die Kundenanforderung
Aufgrund nationaler Eichgesetze sowie internationaler Standards (OIML R117, API usw.) ist es in der Ölindustrie gängige Praxis, dass eichpflichtige Messsysteme gegen eine Referenz vor Ort kalibriert bzw. verifiziert werden müssen – z.B. gegen Master-Messgeräte oder Piston Provers. Solche Messungen sind aber oft kostspielig oder aus praktischen Gründen nicht durchführbar. Deshalb suchte Wintershall nach Möglichkeiten, um Vor-Ort-Verifikationen zu vermeiden und dennoch gesetzeskonform zu bleiben.
Unsere Lösung
Mit der Kohlenwasserstoff-Durchflusskalibrieranlage in Reinach (CH) konnte Endress+Hauser der Wintershall Dea GmbH eine echte Alternative zu kostspieligen Vor-Ort-Kalibrierungen bieten. Die Kalibriermessungen erfolgten bei verschiedenen Durchflussraten und Viskositäten. Dadurch war es möglich, Korrekturfaktoren in Abhängigkeit der Durchflussrate (Q) und der Reynoldszahl (Re) zu ermitteln, um so die vom Gesetz geforderte max. zulässige Fehlergrenze vor Ort vollumfänglich einzuhalten.
Mehr über unsere Coriolis-Durchflussmesstechnik für die Öl-Industrie erfahren Sie in dieser Broschüre.
Technische Daten – Kohlenwasserstoff-Kalibrieranlage
Durchflussbereich: 2…1200 m3/h (13 bis 7548 Barrel/h)
Viskositätsbereich: 15…300 cSt
Nennweitenbereich: DN 50…400 (2…16")
Erweiterte Messunsicherheit: ±0,05 % v.M.
Primäre Referenzgeräte: Piston Provers (Messkolben)
Sekundäre Referenzgeräte (Master-Messgeräte): „Promass“ Coriolis-Durchflussmessgeräte
Akkreditiert von der Schweizerischen Akkreditierungsstelle (SAS) gemäß ISO/IEC 17025
Kalibrierung gemäß OIML R117 oder API MPMS Ch. 4.8