Messung des freien Chlors zur Überwachung der Wasserdesinfektion
Zuverlässige Analysepanels für Trinkwasser
Jedes Jahr produziert die Anlage in Basse-Vigneulles mehr als 2,3 Millionen m3 Trinkwasser. Das Wasser wird dem Grundwasser entnommen und durchläuft die üblichen Aufbereitungsstufen: Entfernung von Kohlenstoff und Eisen, Filtration und Desinfektion. Am Ende des Prozesses wird das Wasser durch Zugabe von gasförmigem Chlor desinfiziert. Zur Optimierung der Chlordosierung ist die Anlage mit einem Desinfektionspanel von Endress+Hauser ausgestattet.
Ergebnisse
Zeitsparende Einrichtung
Vorinstallierte und einsatzbereite Panellösung
Zuverlässige Messwerte ermöglichen eine präzise Chlordosierung
Hintergrund

Trinkwasserspeicher in Redlach
Die Trinkwasserproduktion umfasst verschiedene Aufbereitungsstufen und ist wichtig, um die Gesundheit der Verbraucher zu gewährleisten. Jedes Jahr sorgt die Anlage in Basse-Vigneulles für eine kontinuierliche Trinkwasserversorgung für Verbraucher in 70 Kommunen. Im Rahmen der Aufbereitungsstufen spielt die Desinfektion eine wesentliche Rolle für die sichere Trinkwasserversorgung. Die korrekte Chlordosierung ist ein entscheidender Parameter bei der Versorgung mit Wasser von hoher Qualität.
Unsere Lösung

Desinfektionspanel beim Wasserverband Syndicat des Eaux de Basse-Vigneulles et Faulquemont
Zur präzisen Überwachung der Chlordosierung hat die Wasserbehörde verschiedene Trinkwasseranalysepanels installiert, die mit Memosens-CCS51D-Sensoren zur Messung von freiem Chlor ausgestattet sind. Diese Sensoren überwachen kontinuierlich den Anteil des im Wasser vorhandenen Chlors. Die Messungen erfolgen, sobald das aufbereitete Wasser die Produktionsanlage verlässt, im Trinkwasserspeicher in Redlach und im Verteilungsnetz, um die Restwirkung des Desinfektionsmittels zu gewährleisten.