Services für die pharmazeutische Produktion sollen Anlagenbetreibern dabei helfen, ein Gleichgewicht zwischen optimaler Instandhaltung und maximaler Produktivität zu erreichen. Unvorhergesehene Anlagenabschaltungen aufgrund einer unzureichenden Instandhaltung führen nicht nur zu teuren Stillständen, sondern können auch zu Arzneimittelengpässen führen, die sich auf die öffentliche Gesundheit auswirken. Dagegen können unnötige Instandhaltungsarbeiten hohe Zusatzkosten verursachen. Unsere Services für die pharmazeutische Produktion erlauben risikobasierte Instandhaltungsstrategien für maßgeschneiderte Kalibrierung und maximale Verfügbarkeit.
Schlüsselfaktoren
90 %
Reduzierung der Konformitätsabweichungen pro Jahr
dank optimierten Kalibriermanagements (in einer Life-Sciences-Anlage in Frankreich)
Erfahren Sie, welche Services die pharmazeutische Produktion unterstützen
Analyse der installierten Basis
Messgeräte spielen zwar eine entscheidende Rolle, wenn es um einen zuverlässigen Anlagenbetrieb geht, werden aber trotzdem häufig nicht in den Instandhaltungsplänen der Anlage berücksichtigt. Alter und Obsoleszenz von Geräten können zu einer reduzierten Anlagenleistung und -verfügbarkeit führen. Zudem nimmt die Komplexität der Produktion stetig zu, wodurch Anlagenbetreiber kontinuierlich vor der Herausforderung stehen, das Gleichgewicht zwischen Instandhaltung und Produktion zu finden.
Unsere Kompetenz im Feld
Unsere Analyse Ihrer installierten Basis bildet die Grundlage für Ihre Instandhaltungsroutine. Sie identifiziert im Vorfeld kritische Betriebsmittel und liefert wesentliche Informationen für eine optimale Entscheidungsfindung sowie wertvolle Einblicke dazu, wie sich die Prozessverfügbarkeit verbessern und das Stillstandsrisiko minimieren lässt.
- Verlassen Sie sich auf optimal gewartete Instrumente
- Maximieren Sie Ihre operativen Kapazitäten
- Erreichen Sie das optimale Gleichgewicht zwischen Instandhaltungsaufwand und Produktivität
Verbesserte Kalibrierintervalle
Obwohl Messgeräte immer zuverlässiger werden, spiegelt sich dies nur selten in neuen Spezifikationen der Kalibrierintervalle wider. Dadurch kommt es zu Ineffizienzen und erhöhten Risiken aufgrund häufiger manueller Eingriffe.
Unsere Kompetenz im Feld
Durch eine dynamische Bestimmung der Kalibrierintervalle auf Basis der Ergebnisse zurückliegender Kalibrierungen und statistischer Methoden kann Endress+Hauser Intervalle verlängern, Ausfälle vorhersagen und die Zuverlässigkeit erhöhen.
- Verlängern Sie Ihre Kalibrierintervalle faktenbasiert
- Sehen Sie Geräteausfälle vorher, um ungeplante Stillstände zu verhindern
- Erhalten Sie die Anlagenverfügbarkeit
Unterstützung beim Kalibriermanagement
Das Kalibriermanagement kann sich für Anlagenbetreiber als Herausforderung erweisen, insbesondere, wenn verschiedene Kalibrierdienstleister und Messtechnologien involviert sind.
Unsere Kompetenz im Feld
Mit den Managed Calibration Services von Endress+Hauser, die einen einzigen Ansprechpartner und einheitliche Technologien bereitstellen, wird die Komplexität des Kalibriermanagements deutlich reduziert.
- Übergeben Sie die Kalibrierung Ihrer Geräte einem einzigen Ansprechpartner
- Verbessern Sie Ihre Arbeitsplanung und Ihre Kalibrierintervalle, um eine optimale Verfügbarkeit zu erreichen
- Identifizieren Sie verdeckte Kalibrierkosten und erzielen Sie signifikante Einsparungen
Vorteile
Erzielen Sie Wirtschaftlichkeit und Kontinuität in der pharmazeutischen Produktion – mit Unterstützung unserer Mitarbeiter. Unsere Mitarbeiter erbringen auf Sie zugeschnittene Dienstleistungen, um Ihre Prozesse zu verbessern.
Schlüsselfaktoren
> 60
Länder, in denen Kunden Zugang zu Kalibriertechnikern von Endress+Hauser haben
Schlüsselfaktoren
3.000
Kalibrierungen pro Jahr, die von Endress+Hauser als zentraler Anlaufstelle für eine einzige pharmazeutische Anlage verwaltet werden
Schlüsselfaktoren
31 Mio.
Geräte von Endress+Hauser sind in der Datenbank von Endress+Hauser hinterlegt, um den Benutzern volle Transparenz zu bieten
Wie wir Sie unterstützen
Eine enge, nachhaltige Servicepartnerschaft mit den Experten von Endress+Hauser sorgt für eine optimale Anlagenleistung und -verfügbarkeit und stellt so einen maximalen Geschäftswert sicher. Unsere risikobasierten Instandhaltungsstrategien ermöglichen es unseren Kunden, die Instandhaltung und Kalibrierung ihrer Messstellen gezielt nach Gerätekritikalität vorzunehmen und so das Verhältnis von Kosten zu Produktivität zu optimieren.
- Analyse der installierten Basis kritischer Betriebsmittel für eine fokussierte Instandhaltungsstrategie
- Langfristige und zuverlässige Servicepartnerschaft mit Experten für eine kontinuierliche Produktion
- Optimierte Kalibrierintervalle für eine kosteneffiziente Anlagenverfügbarkeit bei voller GMP-Konformität
- Managed Services mit detaillierter Berichterstattung und wichtigen Einblicken für kontinuierliche Verbesserungen
- Vollständig transparente Instandhaltung und Kalibrierung für ein optimales Produktionsmanagement