Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

"La vostra carriera con Endress+Hauser"

Assistenza sempre con voi

Online Shop

Inserite il vostro login personale per accedere al servizio di Shop Online. Potete inserire il vostro ordine 24/7. Inoltre, potete controllare i prezzi dei prodotti, i tempi di consegna, e richiedere un preventivo in ogni momento.

Online Shop

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

TLSC2
South African style thermocouple sensor, cable probe

Appropriate for applications with high process temperatures

  • ©Endress+Hauser

Easy installation - with adjustable compression fitting or without process connection - various diameter inserts and customized immersion lengths lead to a high flexibility. Suitable for use in the ferrochrome industry.

Vantaggi

  • Various types of thermocouples: Type J (Fe-CuNi), type K (NiCr-Ni), type N (NiCrSi-NiSi) or type T (Cu-CuNi)

  • Sheath material ANSI 316SS or 310SS, INCONEL 600

  • Customized immersion length

Campo applicativo

The thermometer comprises of various diameter fixed inserts with either flexible tails, a quick disconnect plug or a combination of the two.

To be installed into a thermowell or directly into the process. They can also be used in all applications where small immersion lengths are needed. These assemblies are very useful in measuring temperatures in the ferrochrome industry, where lengths in excess fo 15 meters are required and where molten metal splashing occurs.

Caratteristiche e specifiche

Documenti/Manuali/Software

Accessori / Parti di ricambio

Contatti

Endress+Hauser (Schweiz) AG
Kägenstrasse 2 4153 Reinach Svizzera
Tel.: +41 61 715 7575
Fax: +41 61 715 2775
Invia e-mail www.ch.endress.com

Notizie correlate

Tool online

Questo sito utilizza cookie. Continuando a esplorare il sito, accettate l'utilizzo dei cookie. Maggiori informazioni qui Chiudi