Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Misurare la qualità dell'idrogeno in tempo reale

Enapter utilizza la tecnologia di misura ottica analitica di Endress+Hauser per determinare la purezza dell'idrogeno.

Nella produzione di idrogeno, la sua purezza deve essere misurata con elevata precisione. La misurazione viene effettuata indirettamente, rilevando la contaminazione con tracce di umidità e ossigeno, che sono presenti nel fluido solo nell'intervallo di ppm - un compito impegnativo per la tecnologia di misura di processo utilizzata.

Misurare la purezza dell'idrogeno in Enapter

Analizzatore di gas Endress+Hauser J22 TDLAS e analizzatore di ossigeno OXY5500 per umidità e ossigeno in tracce ©Endress+Hauser

Analizzatore di gas Endress+Hauser J22 TDLAS e analizzatore di ossigeno OXY5500 per umidità e ossigeno in tracce

Il risultato

  • La soluzione sviluppata congiuntamente consente di verificare la purezza richiesta (qualità del gas industriale)

  • La produzione dell'elettrolizzatore AEM di Enapter è ora pronta per lo scale-up grazie alla comprovata efficienza del processo

  • Tutti i dispositivi soddisfano i più elevati standard di sicurezza e requisiti specifici (ad esempio, trasmettitori di pressione con rivestimento in oro per evitare la permeazione).

Hannes Klus, Electrical Engineer in Enapter

"Produciamo idrogeno in qualità di gas industriale con una purezza del 99,999%. Per poterla misurare, i dispositivi devono essere in grado di rilevare impurità di pochi ppm".

Hannes Klus, Electrical Engineer
Enapter

La sfida

Misurare la purezza dell'idrogeno prodotto è un compito impegnativo. Per garantire un'efficienza ottimale del processo, il rilevamento delle tracce di umidità e ossigeno deve essere effettuato in modo affidabile e in tempo reale. Enapter era alla ricerca di una soluzione di misura per testare il processo nei suoi elettrolizzatori AEM (Anion Exchange Membrane). Per Enapter era anche importante trovare un partner affidabile in grado di supportare l'azienda oltre l'analisi dei gas in tutti i punti di misura.

La realizzazione

Enapter ha scelto una soluzione di Endress+Hauser per la misura della purezza. Il cuore della misura di qualità consiste in una soluzione combinata con l'analizzatore di gas J22 TDLAS e l'analizzatore di ossigeno OXY5500 con condizionamento congiunto del campione di gas per la determinazione di tracce di umidità e tracce di ossigeno. Nell'impianto di prova sono stati installati anche numerosi altri dispositivi di misura per i parametri di pressione, conducibilità, temperatura e portata, per garantire un'interazione fluida tra tutti i componenti.

  • Prodotti semplici

  • Selezione, installazione e messa in funzione semplice

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti standard

  • Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti speciali

  • Progettati per applicazioni complesse

Eccellenza tecnica

Semplicità

Variabile

Selezioni FLEX Eccellenza tecnica Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Fundamental

Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Lean

Gestisci agevolmente i tuoi processi core

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Extended

Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Xpert

Controlla le tue applicazioni più impegnative

Eccellenza tecnica
Semplicità

Variabile