Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

"La vostra carriera con Endress+Hauser"

Assistenza sempre con voi

Online Shop

Inserite il vostro login personale per accedere al servizio di Shop Online. Potete inserire il vostro ordine 24/7. Inoltre, potete controllare i prezzi dei prodotti, i tempi di consegna, e richiedere un preventivo in ogni momento.

Online Shop

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

WirelessHART - flessibilità nella gestione dei processi

Riducete i costi di progetto grazie a una pianificazione più efficiente e a un'installazione rapida.

WirelessHART è una tecnologia wireless pensata per l'automazione di processo. Si aggiunge funzionalità wireless al protocollo HART mantenendo la compatibilità con dispositivi esistenti HART.
WirelessHART ha una serie di funzioni, come auto-organizzazione e auto-ripristino, che garantiscono funzionamento affidabile, flessibilità e rapida installazione. Sicurezza e integrità sono garantite da tempi di comunicazione sincronizzati, gestione delle chiavi d'accesso e crittografia secondo AES128.

Vantaggi della tecnologia WirelessHART

  • Possibilità di connessione di punti di misura remoti e di difficile accesso senza cavi costosi

  • Pianificazione semplice, installazione e integrazione rapida nell'infrastruttura dell'impianto

  • Elevata affidabilità grazie a percorsi di comunicazione ridondanti

  • Aggiornamento semplicissimo di dispositivi HART Endress+Hauser e di altri produttori

  • Semplice configurazione e monitoraggio di sezioni complete dell'impianto con tecnologia DTM e DD, ad esempio mediante software FieldCare, Plant Asset Management

Tecnologia all'avanguardia

WirelessHART è una tecnologia per comunicazioni wireless pensata appositamente per l'automazione di processo. Si aggiunge funzionalità wireless al protocollo HART mantenendo la compatibilità con dispositivi esistenti HART.

  • Il Network & Security Manager è responsabile della configurazione, della gestione e del monitoraggio della rete

  • Il protocollo di rete WirelessHART prevede funzionalità di sicurezza integrate per garantire comunicazioni affidabili e sicure

Molte possibilità di utilizzo

Le soluzioni WirelessHART sono già largamente diffuse in tutto il mondo.

La tecnologia WirelessHART è ampiamente collaudata in tutto il mondo. Gli specialisti Endress+Hauser hanno realizzato numerosi progetti, in modo professionale e con la piena soddisfazione dei clienti.

WirelessHART offre soluzioni per:

  • Installazioni rapide e flessibili

  • Installazioni temporanee

  • Impianti con segmenti mobili

  • Superamento di ostacoli

  • Aggiornamento e valorizzazione di tecnologie esistenti

Inizia il Networking con WirelessHART

Aggiornate i vostri dispositivi HART o 4 ... 20 mA alla tecnologia wireless con un adattatore WirelessHART SWA70 e Fieldgate SWG70. La nostra soluzione con adattatore e fieldgate consente di integrare dispositivi nuovi ed esistenti in una rete wireless.

Endress+Hauser offre una gamma esclusiva di dispositivi HART e 4 ... 20 mA e svariati servizi di supporto. Garantiamo un'integrazione ottimale nei sistemi di un'ampia gamma di produttori.

Componenti di una rete WirelessHART

  • L'adattatore WirelessHART trasmette le informazioni di misura e diagnostiche del dispositivo HART collegato

  • Fieldgate WirelessHART riceve le informazioni e le rende disponibili nella rete d'impianto mediante tecnologia Modbus o OPC con comunicazione Ethernet o RS485

  • Le informazioni sono fruibili mediante protocolli HART, Modbus RTU o TCP, Ethernet/IP

  • Robuste misure di sicurezza e autenticazione basate su standard aperti, con funzionalità di gestione delle chiavi all'avanguardia assicurano una protezione costante della rete e dei dati

Driver e certificati per il dispositivo

I file descrittivi del dispositivo e i certificati possono essere ottenuti dall'area download di ogni prodotto.

  • Le soluzioni WirelessHART consentono di ridurre i costi, fornendovi maggiori informazioni sul vostro processo e sull'impianto. © Endress+Hauser

    Con le soluzioni WirelessHART, potete aggiungere funzionalità wireless ai vostri dispositivi HART esistenti. Maggiori informazioni e riduzione dei costi grazie a una pianificazione più efficiente e a un'installazione rapida.

  • Collegate subito i vostri dispositivi in rete con WirelessHART. © Endress+Hauser

    Connettetevi subito in rete con WirelessHART
    Aggiornate i vostri dispositivi HART o 4 ... 20 mA alla tecnologia wireless con un adattatore SWA70.

  • Flessibile soluzione WirelessHART in applicazioni per l'estrazione di petrolio greggio. © Endress+Hauser

    Utilizzando una soluzione WirelessHART è possibile ridurre le attività connesse all'installazione per ciascuna testa di pozzo, riducendo i tempi di installazione e risparmiando sui cavi di segnale.

  • Tecnologia WirelessHART applicata nella produzione di catalizzatori. © Endress+Hauser

    La produzione di catalizzatori si articola in svariate fasi. I dispositivi WirelessHART trasmettono le informazioni HART degli strumenti.

  • WirelessHART per il monitoraggio delle acque di falda freatica. © Endress+Hauser

    La flessibile soluzione WirelessHART per il monitoraggio delle acque di falda freatica consente di ridurre notevolmente le attività di installazione. Il sistema fornisce dati di misura affidabili da punti distribuiti su una vasta area.

  • WirelessHART nelle applicazioni di incenerimento di rifiuti tossici. © Endress+Hauser

    In un impianto DeNOx difficilmente accessibile, i vantaggi di WirelessHART sono evidenti, in quanto questa soluzione consente di realizzare il progetto in modo semplice e rapido, riducendo notevolmente i costi di progettazione e cablaggio.

  • WirelessHART per il controllo delle scorte in un parco serbatoi. © Endress+Hauser

    La soluzione WirelessHART consente funzioni di controllo delle scorte completamente integrate, permettendo di risparmiare sui costi di installazione e cablaggio.

  • Con Endress+Hauser come partner, potete contare su oltre 25 anni di esperienza nella comunicazione digitale ©Endress+Hauser

    Un partner affidabile
    Con Endress+Hauser come partner, potete contare su oltre 25 anni di esperienza nella comunicazione digitale.

Tool online

Questo sito utilizza cookie. Continuando a esplorare il sito, accettate l'utilizzo dei cookie. Maggiori informazioni qui Chiudi