Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Industrie 4.0 von Grund auf smart gedacht #empowerthefield

Endress+Hauser präsentiert auf der SPS smart production solutions in Nürnberg zukunftsweisende Lösungen für die Industrie 4.0

Data di pubblicazione: 18.11.2019

Der neue Liquiphant. Mehr Sicherheit. Mehr Industrie 4.0.

Das millionenfach bewährte Messgerät zur Grenzstandmessung ist nun Industrie 4.0 ready. Die neue Gerätegeneration verfügt über die Heartbeat Technology und kann via Bluetooth® mit Smartphones und Tablets kommunizieren. Von Grund auf nach IEC 61508 entwickelt, eignet sich der neue Liquiphant auch für SIL2- und SIL3-Anwendungen.

Der Liquiphant FTL51B setzt die Potenziale der Felddaten aus der Grenzstandmessung frei, sodass sie in der IIoT-Cloud Netilion ausgewertet werden können. Anlagenbetreiber erhalten valide Informationen für Prozessoptimierungen wie zum Beispiel der vorausschauenden Wartung und können ihre Anlagenverfügbarkeit erhöhen. Mit dem neuen Liquiphant können Anwender durchstarten – gemeinsam mit Endress+Hauser sind sie Industrie 4.0 ready, wann immer sie es möchten.

Ultraschall Durchflussmessgerät Prosonic Flow G300/500

Für Anlagenbetreiber oder Anlagenbauer präsentiert Endress+Hauser die perfekte Kombination aus zuverlässigen Produkten und der Fachkompetenz für maßgeschneiderte Automatisierungslösungen während des gesamten Lebenszyklus einer Anlage.

Von der Beratung über eine Bedarfsanalyse bis hin zur Inbetriebnahme und der Schulung der Mitarbeiter bietet das Unternehmen alles aus einer Hand. Hierunter fallen z. B. Lösungen im Bereich Analyse, Verladeanlagen, mechanische Instrumentierung oder Industrial Internet of Things.

Wir messen. Wir automatisieren. Automatisierungslösungen von Endress+Hauser

Für Anlagenbetreiber oder Anlagenbauer präsentiert Endress+Hauser die perfekte Kombination aus zuverlässigen Produkten und der Fachkompetenz für maßgeschneiderte Automatisierungslösungen während des gesamten Lebenszyklus einer Anlage. Von der Beratung über eine Bedarfsanalyse bis hin zur Inbetriebnahme und der Schulung der Mitarbeiter bietet das Unternehmen alles aus einer Hand. Hierunter fallen z. B. Lösungen im Bereich Analyse, Verladeanlagen, mechanische Instrumentierung oder Industrial Internet of Things.

Erfolgsfaktor Service – Anlagen effizient planen, errichten und betreiben

Mit einem breiten Spektrum an Dienstleistungen ermöglicht es Endress+Hauser Anlagenbetreibern, alle Potentiale ihrer Anlage auszuschöpfen. Mit über 60 Jahren Erfahrung verfügt Endress+Hauser nicht nur über umfassende Kompetenz in der Feldebene, sondern erschließt auch das gesamte Leistungsspektrum der Prozessautomatisierung. Von Anlagenplanung und Engineering über Beschaffung, Installation sowie Inbetriebnahme bis hin zu Wartungs- und Kalibrierservices bietet das Unternehmen Anwendern maßgeschneiderte Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus ihrer Anlage.

Weitere Produkt-Highlights am Messestand

Mit der iTHERM ModuLine TM131 präsentiert Endress+Hauser ein Thermometer mit schnell ansprechendem Schutzrohr und Bluetooth-Bedienung für anspruchsvolle Anwendungen in der Chemie. Mit DUAL-SEAL wird die Prozessseite auch im Falle eines Schutzrohrbruchs sicher abgedichtet. Der digitale glasfreie pH-Sensor CPS77D ist eine Memosens-ISFET-Elektrode für hygienische Anwendungen in der Lebensmittel- und Life Science-Industrie.

Seine bakteriendichte Referenz mit kontaminationsbeständigem Gel garantiert stabile Messungen, der Sensor ist dampfsterilisierbar und autoklavierbar, bietet einen unzerbrechlichen PEEK-Schaft und gewährleistet maximale Sicherheit für die Produkte. Der FWR30 ist der erste Endress+Hauser Cloud-only-Sensor zur kontinuierlichen Füllstandsmessung auf Basis des Messprinzips Radar. Angebunden über eine kabellose Datenverbindung ist das Messgerät ein Bestandteil des IIoT-Ökosystems Netilion.

Das magnetisch-induktive Durchflussmessgerät Promag W 300 ist ein Spezialist für anspruchsvolle Wasser- und Abwasseranwendungen und wurde für den zuverlässigen Einsatz in Ex-Bereichen und unter rauen Bedingungen entwickelt. Für die Messung von Füllstand und Dichte eignet sich der Gammapilot FMG50. Mit radiometrischer Messung eignet sich der Kompakttransmitter zur Grenzstanddetektion, kontinuierlichen Füllstandsmessung sowie zur Trennschichtmessung.

Besuchen Sie uns vom 26.-28. November in Nürnberg auf der SPS smart production solutions 2019 in Halle 4a, Stand 135.

Download

    EH_ SPS-2019.zip

Mailing list

Ricevete le prossime novità e i comunicati stampa direttamente nella vostra casella di posta. Restate aggiornati effettuando la sottoscrizione alla mailing list di Endress+Hauser.

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser invia regolarmente comunicati stampa su argomenti attuali e informazioni aziendali ai professionisti della stampa

Selezionate gli argomenti che vi interessano: *
Selezionate il settore industriale che vi interessa:

Vuoi ricevere gli inviti agli eventi stampa di Endress+Hauser (digitali o dal vivo)?

Dati personali

I campi contrassegnati con * devono essere compilati. Riceverai una mail con la conferma della tua iscrizione e il relativo link internet. I tuoi dati saranno utilizzati solo per personalizzare le tue newsletter e non saranno trasmessi a terzi. L'informazione è volontaria. Per motivi statistici effettueremo un tracking anonimo dei link.

Contatti