Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Picomag: il misuratore plug-and-play intelligente per le utility

Misuratore di portata elettromagnetico in formato tascabile

Data di pubblicazione: 31.01.2018

Display con visibilità ottimale e campo di diagnostica

L'ampio display intuitivo permette di leggere velocemente i valori di portata, di temperatura e del totalizzatore. Gli errori di funzionamento (ad esempio riempimento parziale del tubo o superamento del limite di temperatura) sono visualizzati mediante simboli diagnostici conformi alle raccomandazioni NAMUR NE107. Lo schermo ruota automaticamente in base alla posizione di installazione, per garantire una visibilità ottimale. Infine, ma non meno importante, per richiamare e monitorare i parametri di configurazione è sufficiente "bussare" sul display con le nocche.

Configurazione wireless e messa in servizio mediante Bluetooth

La connessione Bluetooth permette di eseguire la configurazione senza cavi e di richiamare i dati entro una distanza di 10 metri anche in luoghi di installazione di difficile accesso. L'app gratuita SmartBlue di Endress+Hauser permette di utilizzare tutte le funzionalità e le funzioni diagnostiche dello strumento in modo semplice e rapido. E' possibile salvare le configurazioni del dispositivo e caricarle su un altro dispositivo Picomag. Per l'archiviazione e il trasferimento, le configurazioni possono essere esportate come file PDF.

Picomag: il misuratore plug-and-play intelligente per le utility ©Endress+Hauser

Grazie alla sua costruzione compatta, Picomag può essere installato in qualsiasi tubo fino a 50 millimetri (2") di diametro, anche in spazi ristretti. Si può scegliere tra varie connessioni al processo, ad esempio filettatura NPT, filettatura R, filettatura interna, Tri-Clamp o Victaulic. Picomag è una soluzione economica pensata per applicazioni che richiedono un'elevata ripetibilità (±0,2% v.f.s.) e, quindi, valori di misura affidabili, ad esempio per ottenere misure corrette della portata o per ridurre i consumi energetici nel settore delle utility.

Picomag: il misuratore plug-and-play intelligente per le utility ©Endress+Hauser

Integrazione ottimale nei sistemi grazie alla tecnologia IO-Link

Un'altra caratteristica importante è la trasmissione digitale dei dati a sistemi di controllo dei processi mediante la tecnologia IO-Link. Questo standard di comunicazione può essere utilizzato con tutti i sistemi con bus di campo tradizionali, offrendo quindi la massima flessibilità di installazione nelle infrastrutture preesistenti. Il master IO-Link permette di accedere ai dati in modo completo dalla sala di controllo. Tra gli altri vantaggi ricordiamo il trasferimento automatico dei parametri in seguito alla sostituzione dello strumento e la facilità di collegamento rispetto ai metodi di tradizionali.

Collegatevi quì per avere tutte le informazioni sul prodotto!

Download

    Picomag – eBook

    Date un'occhiata a questo misuratore di portata elettromagnetico plug-and-play per le utility e accedete facilmente a strumenti correlati come l'app SmartBlue, ai filmati o alle brochure.

    Picomag - Innovation brochure

    Misura della portata in formato tascabile. Per la misura affidabile di liquidi conduttivi nelle utility.

Mailing list

Ricevete le prossime novità e i comunicati stampa direttamente nella vostra casella di posta. Restate aggiornati effettuando la sottoscrizione alla mailing list di Endress+Hauser.

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser invia regolarmente comunicati stampa su argomenti attuali e informazioni aziendali ai professionisti della stampa

Selezionate gli argomenti che vi interessano: *
Selezionate il settore industriale che vi interessa: *

Dati personali

I campi contrassegnati con * devono essere compilati. Riceverai una mail con la conferma della tua iscrizione e il relativo link internet. I tuoi dati saranno utilizzati solo per personalizzare le tue newsletter e non saranno trasmessi a terzi. L'informazione è volontaria. Per motivi statistici effettueremo un tracking anonimo dei link.