Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

#empowerthefield – liberare il potenziale

Uso efficiente dei dati del dispositivo inutilizzati

Data di pubblicazione: 19.02.2019

Netilion – ecosistema IIoT basato sul cloud

Ogni utente è alla ricerca di modi per effettuare la manutenzione predittiva ed evitare fermi macchina non pianificati. In qualità di fornitore leader di strumenti di misura per applicazioni industriali, Endress+Hauser vuole offrire ai clienti attuali e futuri soluzioni che sfruttano il potenziale non sfruttato dei propri dispositivi in campo.

Mentre i dati esistono già, le applicazioni Netilion consentono agli utenti di sfruttarli. Con l'ecosistema Netilion cloud-based, Endress+Hauser presenta applicazioni intelligenti e connesse per l'Industrial Internet of Things (IIoT).

Heartbeat Technology – sentendo costantemente il polso dell'impianto

Endress+Hauser offre un'ampia gamma di strumenti dotati di Heartbeat, una tecnologia che garantisce un elevato livello di disponibilità del sistema con il minimo sforzo. La Heartbeat Technology integrata fornisce notifiche diagnostiche concise e standardizzate e dati di monitoraggio che consentono agli utenti di mantenere i loro sistemi esattamente quando necessario.

In combinazione con le applicazioni Netilion, questi dati consentono una manutenzione predittiva. Le informazioni forniscono anche un'indicazione dell'affidabilità operativa e della sicurezza del processo. Poiché gli strumenti monitorano automaticamente le proprie condizioni, è possibile ridurre i cicli di ispezione manuale.

Strumenti di misura solidi: efficienza e affidabilità

Uno dei prodotti di punta esposti ad Hannover è il nuovo Liquiphant FTL51B, che segue le orme dei collaudati interruttori di livello Liquiphant a diapason. Questo robusto interruttore di livello a vibrazioni è adatto per l'impiego con tutti i liquidi e ora viene fornito con Heartbeat Technology integrata per test di prova documentati senza rimuovere lo strumento o interrompere il processo.

Un altro nuovo prodotto, anch'esso dotato di Heartbeat Technology, è il Gammapilot FMG50, un trasmettitore di livello radiometrico che può essere utilizzato dove altri principi di misura si scontrano con i loro limiti. Ulteriori punti di forza che i visitatori possono scoprire presso lo stand di Endress+Hauser sono il misuratore di portata Proline 300/500 e il nuovo sensore Promass A per la misura di piccole portate, disponibile anche nella tecnologia a due fili.

E con il concetto 113 GHz, Endress+Hauser offre la frequenza giusta per ogni applicazione quando si tratta di misure di livello basate su radar.

Visitateci allo stand C43 al padiglione 11 e sperimentare in prima persona tutte le innovazioni del People for Process Automation. Vi spettiamo.

Download

    EH_2019-02-12_Hanover Fair.zip

Mailing list

Ricevete le prossime novità e i comunicati stampa direttamente nella vostra casella di posta. Restate aggiornati effettuando la sottoscrizione alla mailing list di Endress+Hauser.

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser invia regolarmente comunicati stampa su argomenti attuali e informazioni aziendali ai professionisti della stampa

Selezionate gli argomenti che vi interessano: *
Selezionate il settore industriale che vi interessa: *

Dati personali

I campi contrassegnati con * devono essere compilati. Riceverai una mail con la conferma della tua iscrizione e il relativo link internet. I tuoi dati saranno utilizzati solo per personalizzare le tue newsletter e non saranno trasmessi a terzi. L'informazione è volontaria. Per motivi statistici effettueremo un tracking anonimo dei link.

Contatti