Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Misura di portata per lo scarico del combustibile nelle centrali elettriche

Assicurate la disponibilità dell'impianto e il trasferimento sicuro e preciso del combustibile con skid di misura per camion, vagoni ferroviari e navi

L'olio combustibile è vitale per la produzione di energia, considerando che aziona turbine, motori a combustione interna e caldaie a vapore. Alimenta anche i bruciatori di avviamento e quelli ausiliari negli impianti a carbone. L'esperienza e la competenza di Endress+Hauser nella misura fiscale della portata permette ai responsabili di impianto di misurare meglio quantità e qualità, oltre che di rendere più efficienti le operazioni di scarico di questa costosa e pericolosa risorsa. E ne guadagnano anche la disponibilità dell'impianto, la sicurezza operativa e ambientale e le operazioni di manutenzione.

  • > 15.000 installazioni di misura fiscale nel mondo negli ultimi 10 anni

    Che si tratti di scaricare l'olio combustibile liquido da camion, vagoni ferroviari o navi, gli skid di Endress+Hauser per le operazioni di scarico con misuratore di portata certificato Promass Coriolis soddisfano e superano i requisiti di accuratezza per la misura fiscale OIML R117 assicurando, nel contempo, perdite di carico inferiori, capacità di gestire portate elevate e un ingombro ridotto. La manutenzione è ottimizzata grazie all'assenza di parti mobili. La Heartbeat Technology abilita la verifica secondo IEC 61511-1, la diagnostica secondo Namur NE 107 e la manutenzione predittiva.

Skid di misura di Endress+Hauser per lo scarico dei liquidi ©Endress+Hauser
Esempio di uno skid di misura per operazioni di scarico delle navi ©Endress+Hauser
Sistemi di scarico dei camion di Endress+Hauser ©Fotolia/Strandperle
Banchina di scarico con sistema di gestione terminal di Endress+Hauser ©Endress+Hauser
Mappa di processo dello scarico dei liquidi ©Endress+Hauser

I vantaggi offerti da Endress+Hauser

La rete mondiale di esperti di misura su cui può contare Endress+Hauser supporta tutte le applicazioni di misura fiscale durante le operazioni di scarico dei liquidi della vostra centrale elettrica e lo fa per l'intero ciclo di vita degli asset, dallo sviluppo front-end alle operazioni quotidiane e di manutenzione.

  • Adottate l'approccio "zero perdite". Collaborate con Endress+Hauser per definire i requisiti del progetto e migliorare i processi attraverso attività di verifica del sito, progettazione di base e definizione del campo di applicazione.

  • Grazie ai servizi offerti da Endress+Hauser come, ad esempio, gestione del progetto, sviluppo dettagliato, costruzione, collaudo, documentazione, certificazione, messa in servizio e avviamento, potete contare sulla gestione ottimale della consegna e dei rischi per la modernizzazione della vostra centrale elettrica.

  • Perseguite l'efficacia e l'efficienza delle operazioni della centrale elettrica con i nostri servizi di formazione, convalida, ritaratura e manutenzione.

  • Gestite i vostri asset per tutto il loro ciclo di vita tramite l'esclusivo ecosistema Netilion di Endress+Hauser.

  • Cosa offriamo

    Endress+Hauser è il vostro fornitore one-stop per skid di misura della portata massica o volumetrica durante le operazioni di scarico. Aggiornate le operazioni di misura fiscale della centrale elettrica con le tecnologie più recenti, assicurandovi la...

  • Hardware & Software

    • Misuratore di portata all'avanguardia Coriolis di Endress+Hauser

    • Indicatori e trasmettitori di temperatura e pressione

    • Skid completamente assemblati, certificati e testati

    • Controllore di dosaggio batch

    • Degasatore e filtro

    • Controllo digitale e valvole di...

  • Servizi

    • Solidità dell'applicazione e approccio "zero perdite"

    • Ispezione del sito e definizione dei prodotti necessari, progettazione dettagliata e sviluppo

    • Approvvigionamento e costruzione

    • Certificazione e prove

    • Ispezione e FAT, spedizione e logistica

    • Installazione...
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
Entrate in contatto con i nostri consulenti di soluzioni

Per domande specifiche, compilate il modulo e i nostri consulenti di soluzioni vi contatteranno. Se volete, potete condividere informazioni di dettaglio nella casella sottostante.

Per favore, fateci sapere il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo possiamo contattarvi con la migliore risposta possibile.

Esplora altre applicazioni per il settore