l'immagine presenta un esempio di soluzione disponibile
I sistemi di analisi Raman di Endress+Hauser forniscono misure rapide, precise e altamente accurate della composizione, come necessario nelle transazioni fiscali durante la movimentazione del LNG. La nostra pluridecennale esperienza nell'automazione di processo ci consente di offrire ai clienti installazioni "chiavi in mano" e soluzioni complete per migliorare i loro processi.
Solution overview:
Available for:
Oil & Gas/Navale
Hardware & Software:
Analizzatore Raman Rxn4 – con controllore integrato Raman RunTime - Modbus, TCP/IP o RS485 - adatto al montaggio in rack da 19"
Sonda Raman Rxn-41 – sistema di estrazione opzionale
Fino a 500 m di cavo in fibra ottica
Kit di convalida con riferimento campione
Services:
Consulenza applicativa e ispezione in loco
Project management & engineering
FAT e SAT
Messa in servizio
Servizi di verifica delle prestazioni del sistema
Formazione del cliente
Ridotta manutenzione
unita ad un'accuratezza migliorata rispetto agli standard dei vaporizzatori/GC
I nostri sistemi di analisi Raman forniscono un'accurata misura della composizione dell'LNG in fase liquida, superando le problematiche di manutenzione dei tradizionali sistemi gascromatografo/vaporizzatore. Scoprite i vantaggi di un analizzatore compatto, facile da installare e che non richiede materiali di consumo o trattamento del campione. Senza la necessità di provvedere alla manutenzione di un sistema analitico complesso, il Raman migliora le performance analitiche riducendo l'OPEX.
Misura precisa della composizione e del contenuto energetico dell'LNG nei punti chiave della misura fiscale, senza le costose operazioni di installazione e manutenzione dei vaporizzatori/GC.
Tecnica di misura dell'LNG sicura e collaudata - verificata dal GERG
Minore carbon footprint - eliminando le emissioni dovute allo sfiato in atmosfera o alla combustione in torcia dei campioni a seguito della vaporizzazione
Tutte le fasi del trasferimento di LNG sono costantemente monitorate – le variazioni di portata, pressione o temperatura dell'LNG non influenzano la misura
OPEX ridotto - semplificando la manutenzione con una facile verifica annuale - taratura automatica interna; nessuna parte in movimento e nessuna linea di trasferimento coibentata da manutenere
Materiali di consumo, quali gas di taratura e carrier gas, non sono più necessari
Date un'occhiata ai risultati presentati dallo studio di settore GERG sull'uso di un analizzatore Raman Rxn4 e di una sonda criogenica Raman Rxn-41 per la misura affidabile della composizione chimica dell'LNG in applicazioni di misura fiscale.
Scoprite come utilizzare un sistema di analisi Raman Rxn4 per una misura precisa della composizione dell'LNG durante la misura fiscale del carico di base.
/
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Scoprite i risultati del rapporto GERG sull'uso di un analizzatore Raman Rxn4 e di una sonda criogenica Raman Rxn-41 per una composizione chimica affidabile nelle applicazioni fiscali del GNL
Scoprite come gli analizzatori di H2S TDLAS di Endress+Hauser contribuiscono ad aumentare la sicurezza dei vostri gasdotti per gas naturale prevenendo la corrosione e riducendo al minimo il rischio di esplosioni.
Sistemi di scarico delle navi-cisterna
Scoprite in che modo, nel settore Oil&Gas, le soluzioni di Endress+Hauser migliorano la produttività delle operazioni di scarico in banchina dei liquidi trasportati in nave.
Skid di misura per operazioni di carico e scarico nel settore Oil & Gas
Scoprite le soluzioni industriali Endress+Hauser per applicazioni accurate e sicure di misure fiscali di prodotti liquidi su camion e vagoni ferroviari
Analizzatore di umidità per la disidratazione del glicole nel gas naturale
Scoprite come le misure rapide e affidabili del nostro analizzatore di H2O TDLAS migliorano i processi di disidratazione del gas, assicurando la conformità alle specifiche di qualità e rendimento, sicurezza ed efficienza superiori.
Rilevamento delle molecole di H2O negli essiccatori a setaccio molecolare
Scoprite come aumentare l'efficienza e ridurre i costi del vostro impianto di LNG ed NGL con la soluzione di misura TDLAS di Endress+Hauser per il rilevamento delle molecole di H2O negli essiccatori a setaccio molecolare.
Misura della composizione dell’LNG nel serbatoio di lavorazione
Scoprite come la misura della composizione dell'LNG con i sistemi di analisi Raman Endress+Hauser può ottimizzare il processo di liquefazione e migliorare la sicurezza di stoccaggio.
Analizzatori di H2S e analizzatori di CO2 per l'addolcimento del gas naturale
Scoprite come le soluzioni di Endress+Hauser per l'analisi di H2S e CO2 apportano efficienza, riducono i costi e migliorano la stabilità operativa a lungo termine nei processi di addolcimento del gas dell'industria Oil & Gas.
Bunkeraggio con misuratori di portata massica per combustibili marini
Ogni giorno, nei serbatoi delle imbarcazioni, vengono pompate grandi quantità di olio combustibile. E anche la più piccola imprecisione di misura provoca ammanchi nel "registro di cassa". La nostra soluzione assicura la massima trasparenza.
Sistemi di misura nei serbatoi per l'industria Oil&Gas
Ottimizzate stoccaggio e misura fiscale per rinfuse liquide nel settore Oil&Gas con soluzioni di misura nei serbatoi Endress+Hauser.
Misura di categoria superiore nei serbatoi di LNG per l'industria Oil & Gas
Misura nei serbatoi e sicurezza operativa per l'inventory management di LNG
Controllo dell'acqua di lavaggio degli scrubber dei gas di scarico delle navi
Avete bisogno di monitorare la qualità dell'acqua di lavaggio dei sistemi di depurazione dei gas di scarico (EGCS) installati a bordo delle navi? Scoprite il nostro sistema di monitoraggio dell'acqua di lavaggio, robusto e conforme alle norme.
Rilevamento di H2O nelle condotte di gas naturale
Scoprite come le soluzioni TDLAS di Endress+Hauser per la misura dell'umidità contribuiscono a ottimizzare il rendimento delle vostre condotte di gas naturale, massimizzando la sicurezza e la disponibilità del sistema.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .