Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Taratura di densità in campo: sviluppata in proprio e in attesa di brevetto

Tarature in campo: risparmiate tempo e riducete i fermi impianto

Nel passato i misuratori di densità, sia a vibrazione che Coriolis, potevano essere tarati solo presso il centro di produzione. Questo comportava un sensibile dispendio economico e il fermo impianto. Oggi i misuratori possono essere tarati in campo, direttamente sui vostri impianti. Endress+Hauser è l'unico fornitore a offrire un sistema, in attesa di brevetto, per la taratura della densità in campo.

Vantaggi

  • Il sistema portatile per la taratura di densità in campo, a sviluppo proprietario e in attesa di brevetto, garantisce la qualità del risultato

  • La taratura effettuata in fabbrica consente di risparmiare tempo e ridurre i tempi di fermo impianto

  • La taratura orientata alla pratica, in condizioni di processo reali, migliora la significatività della taratura

  • La taratura di densità, indipendente dal produttore, riduce il vostro onere di coordinamento

  • Massima qualità del servizio, eseguito da tecnici qualificati e con esperienza specifica di settore

Endress+Hauser è l'unico fornitore di un sistema, in attesa di brevetto, per la taratura della densità in campo, idoneo ad esempio per i misuratori di densità Promass. La taratura tracciabile è eseguita, in questo caso, offline. Si ha quindi il vantaggio di eseguire una taratura alle reali condizioni di processo e direttamente in campo. Grazie a un metodo semplice ed economico, si possono verificare i misuratori di densità (Coriolis, oppure tecnologia a vibrazione con funzione di densità) e rispettare facilmente regolamenti, norme, ecc.

Unico nel suo genere e tracciabile

Per garantire una maggiore accuratezza di misura, si devono tarare i misuratori in ambienti che rispecchino il più possibile la realtà. Di conseguenza, gli specialisti di assistenza utilizzano per la taratura di densità in campo il sistema portatile sviluppato da Endress+Hauser, dotato di Promass F (tarato per densità relativa) come dispositivo di riferimento ad elevata precisione. In questo modo eseguono una taratura in condizioni di temperatura e pressione reali.

Massima precisione della taratura di densità alle condizioni di processo

I misuratori di densità secondo Coriolis (DN08-DN50) e quelli a vibrazione possono essere tarati in campo per diverse densità (0,998 g/cm3...1,20 g/cm3) e con un'accuratezza di 0,3% del valore istantaneo. I punti di taratura possono essere selezionati liberamente. Approfittate dei vantaggi della misurazione della densità più precisa possibile in condizioni di processo reali direttamente sul vostro impianto. Ancora un vantaggio: questo intervento di assistenza non si limita solo ai misuratori di densità Endress+Hauser (Liquiphant e Promass con elaboratore di densità), ma può essere eseguito anche su misuratori di altri produttori.

Assistenza con perfetta tempistica

Grazie alla taratura eseguita direttamente sull'impianto, si evita di smontare e spedire il dispositivo. Al contempo si garantisce che il dispositivo sia collaudato nel punto di installazione e alle condizioni operative presenti. La taratura in loco inoltre può essere abbinata a una regolazione, riparazione o sostituzione del dispositivo e ad altri interventi di manutenzione. Le tempistiche per la taratura sono definite dall'operatore in modo che gli impianti siano sempre tarati nel momento più adatto.

Taratura indipendente dal produttore per diverse variabili di misura

Con il nostro servizio di taratura accreditato secondo ISO/IEC 17025 vi offriamo un supporto completo per quasi tutti i parametri fisici, analitici e meccanici che ricorrono nell'industria di processo.
Garantiamo così una prestazione ottimale al costo minimo e, questo, con un unico interlocutore per tutte le variabili di misura

Taratura di densità in campo eseguita da un nostro specialista di tarature ©Endress+Hauser
Taratura di densità con Liquiphant ed elaboratore di densità ©Endress+Hauser
Taratura di densità con Liquiphant ed elaboratore di salinità ©Endress+Hauser
Taratura di densità, con Liquiphant ed elaboratore di densità dell'acqua ©Endress+Hauser

Informazioni sul nostro servizio di taratura di densità in campo

Download