iTHERM TrustSens selbstkalibrierender Temperatursensor
Mehrfach ausgezeichnete Sensortechnologie – minimierte Risiken, gesteigerte Prozesssicherheit in kritischen Anwendungen
Endress+Hauser hat die weltweit erste selbstkalibrierende Temperatursensor-Technologie entwickelt, die speziell für Hygieneanwendungen entwickelt wurde, bei denen die strengen FDA-Anforderungen und GMP-Qualitätsrichtlinien eingehalten werden müssen. Die Sensoreinheit kombiniert einen herkömmlichen RTD-Sensor Pt100 mit einem hochgenauen Fixpunkt-Referenzelement, welches das physikalische Phänomen der Curie-Temperatur zur Erzeugung eines Kalibrierungssignals nutzt. Das mehrfach ausgezeichnete Gerät hilft, Risiken und Messunsicherheiten in kritischen Prozessen zu minimieren.
Vantaggi
Bereits durch seine Auslegung zuverlässig und genau:
Wiederholbarkeit und Rückführbarkeit der Messkette
Integrierte physikalische Referenz parallel zum Sensor Pt100
Transmitter-Sensor Matching für höchste Messgenauigkeit
Nahtlose Systemintegration:
Ausgangssignal 4 ... 20 mA und HART®-Protokoll
Kalibrierüberwachung mit dem Data Manager Memograph M RSG45
Siemens SIMATIC ET 200SP Systemintegration
Von unabhängigen Einrichtungen zertifiziert:
TÜV, Technische Universität Ilmenau
Kalibrierschein ab Werk für die integrierte Referenz
Curie-Punkt-Zertifikat für die integrierte Fixpunktreferenz
Minimalinvasiv:
Sensorelement in kompaktester Bauform (Messeinsatz 3 mm, Schutzrohr 6 mm) in einem ebenfalls kompakten Gehäuse
iTHERM TrustSens
Mit unserer Produktsuche können Sie anhand der Produktmerkmale nach geeigneten Messgeräten, Software oder Systemkomponenten suchen. Applicator führt Sie durch die Auswahl eines einzelnen Produktes anhand von Anwendungsparametern.
In Verbindung mit der integrierten HART® Messumformer und Heartbeat Technology Merkmale, iTHERM TM371 und TM372 sind die weltweit ersten RTD-Sensoren, die eine vollautomatisierte In-situ-Selbstkalibrierung beherrschen. Die patentierte Innovation wurde eingehend getestet und in Labor- und Feldversuchen verifiziert. Hinsichtlich der Messgenauigkeit und Stabilität haben die Ergebnisse die Erwartungen weit übertroffen und immer mehr Kunden auf der ganzen Welt steigen auf die neue Technologie um.