-
Esposizione
Digitalizzate il vostro impianto con IO-Link
Digitale e conveniente
L'ultimo miglio della digitalizzazione:
molti dispositivi Ethernet intelligenti, come le isole di valvole, gli I/O remoti, i registratori, gli analizzatori di liquidi o i misuratori di portata, sono digitalizzati con tecnologie Industrial Ethernet, come PROFINET o EtherNet/IP. IO-Link consente di digitalizzare anche i dispositivi di base, rendendo possibile la parametrizzazione offline, la trasparenza dei dati e la sostituzione "Plug-and-Produce" di tutti i dispositivi.
Vantaggi principali per i progettisti
Integrazione facile ed efficiente, ad esempio mediante blocchi di funzioni standardizzate.
Soluzione ideale per dispositivi Industrial Ethernet di fascia alta accompagnati da dispositivi IO-Link di base.
Varietà limitata di connettori e cavi, sostituzione di segnali
DI/DO/PNP/NPN/Pulse/0…10 V / 4…20 mA.Varietà limitata di sensori, ad es. per la configurazione dei punti di commutazione con IO-Link.
Messa in servizio e avviamento rapidi grazie ai cavi standardizzati e all'impostazione automatizzata dei parametri.
Vantaggi principali per operatori e addetti alla manutenzione
Maggiore precisione grazie alla trasmissione digitale dei segnali.
Possibilità di accesso e parametrizzazione a distanza dei dispositivi IO-Link.
Disponibilità di dati diagnostici con cause e rimedi, inclusa la rilevazione di cavi danneggiati.
Facile sostituzione dei dispositivi grazie alla possibilità di memorizzare e scaricare automaticamente i dati parametrici.
Caratteristiche principali dei nostri dispositivi IO-Link
La conformità alla specifica IO-Link V1.1. assicura la massima interoperabilità.
Integrazione ulteriormente verificata nei nostri laboratori di test, ad es. con master IO-Link Rockwell Automation, Turck e Siemens.
Uso di Smart Sensor Profile Versione 2 per una progettazione più semplice, ad es. per l'identificazione dei profili, le descrizioni delle strutture di dati di ingresso/uscita dei processi, l'ID dei prodotti, la revisione del firmware o i tag specifici delle applicazioni.
Dati degli eventi diagnostici secondo NAMUR NE 107.
Integrazione ottimale nei sistemi Rockwell Automation.
Vantaggi per voi
Sostituzione Plug-and-Produce dei dispositivi:
Parametrizzazione veloce con l'uso del sistema di progettazione,
nessuna necessità di software supplementari.Possibilità di consultazione di informazioni complete di diagnostica, relative al dispositivo e al processo.
Upload/download rapido dei dati per manutenzione e assistenza.
Funzionamento semplice:
Concetto operativo Endress+Hauser, pensato per farvi risparmiare tempo.
Fruibilità ottimale grazie alla configurazione guidata.
Strutture dei menu e modalità di accesso al dispositivo specifiche dell'utilizzatore.
L'ultimo miglio della digitalizzazione
Molti dispositivi Ethernet intelligenti, come le isole di valvole, gli I/O remoti, i registratori, gli analizzatori di liquidi o i misuratori di portata, sono digitalizzati con tecnologie Industrial Ethernet, come PROFINET o EtherNet/IP. IO-Link consente di digitalizzare anche i dispositivi di base, rendendo possibile la parametrizzazione offline, la trasparenza dei dati e la sostituzione "Plug-and-Produce" di tutti i dispositivi.
Apertura con IO-Link
La standardizzazione di IO-Link secondo la norma IEC 61131-9 costituisce una base stabile, completa, aperta e
indipendente dal costruttore per i vostri investimenti.Tutti i prodotti IO-Link di Endress+Hauser sono testati e certificati
secondo lo standard IO-Link Versione 1.1.Tecnologia ampiamente collaudata, con una base installata in forte crescita che oggi conta già
9 milioni di dispositivi in tutto il mondo.
Per informazioni dettagliate: www.io-link.com
Impianto interamente digitale
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
Download
-
Competence brochure IO-Link in lingua tedesca
Digitalizzate il vostro impianto con IO-Link. I dispositivi Smart Ethernet vengono digitalizzati con Industrial Ethernet, ad esempio PROFINET o EtherNet/IP. Anche i dispositivi di base diventano accessibili digitalmente con IO-Link.
Dimensione del file:
Nome del file: