Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Strumentazione intelligente con Heartbeat Technology

Dispositivi evoluti per l'ottimizzazione dei processi e il monitoraggio delle condizioni

Heartbeat Technology

Mantenere alta la produttività e allo stesso tempo ridurre i costi operativi e di manutenzione vi suona come una sfida familiare? Volete rispettare i requisiti legali e garantire la qualità del prodotto e la sicurezza delle operazioni? Per sostenervi in tutte queste situazioni, abbiamo sviluppato Heartbeat Technology. Composta da funzioni di diagnostica, verifica e monitoraggio, rende la nostra strumentazione intelligente ancora più intelligente, fornendovi informazioni affidabili e approfondite sul sensore e sul processo.

Vantaggi

  • Maggiore affidabilità e sicurezza di misura Massima fiducia nelle prestazioni del dispositivo in varie condizioni operative grazie all'eccezionale copertura diagnostica e alla conformità dello sviluppo agli standard internazionali (Heartbeat Diagnostics)
  • Efficienza e tempi di attività dell'impianto aumentati Operazioni efficienti attraverso messaggi diagnostici tempestivi, chiari e standardizzati secondo NAMUR NE 107, che forniscono raccomandazioni facili da seguire per azioni correttive (Heartbeat Diagnostics)
  • Verifica certificata degli strumenti di misura Procedura guidata per la verifica in situ e tracciabile degli strumenti di misura secondo ISO 9001 premendo un pulsante, senza interrompere il processo - con il minimo sforzo e senza rimozione del dispositivo (Heartbeat Verification)
  • Maggiore produttività assicurando allo stesso tempo la conformità Il concetto di verifica certificata da terzi e i rapporti di verifica generati automaticamente permettono di ottimizzare i cicli di taratura e di prova in modo conforme (Heartbeat Verification)
  • Misure predittive, intelligenti e tempestive Capacità di monitoraggio delle condizioni per l'ottimizzazione del processo e la previsione tempestiva delle esigenze di manutenzione (Heartbeat Monitoring)

Tutti questi vantaggi e funzionalità sono disponibili in tutto il nostro portfolio di prodotti e offrono informazioni facilmente comprensibili sul dispositivo e sul processo, ad esempio il rilevamento della formazione di depositi, che consente l'ottimizzazione degli intervalli di pulizia. Una volta che i nostri strumenti intelligenti sono collegati al vostro sistema di controllo, al sistema di gestione o al cloud, è possibile ottenere comodamente ulteriori dati. Inoltre, la verifica Heartbeat può essere eseguita centralmente per numerosi dispositivi di campo, e molto altro ancora.

9 Prodotti
Filtra X icon

Download

Esplora altre risorse

document icon
Heartbeat Technology
Prendere il polso della vostra misura
download icon Download