Valvola di sicurezza a pressione per applicazioni termometriche critiche
I processi industriali prevedono spesso la presenza di sostanze pericolose o esplosive che richiedono robusti meccanismi di sicurezza per minimizzare i rischi. Nel tempo, tuttavia, i pozzetti termometrici possono creparsi per abrasione o corrosione, consentendo la fuoriuscita di materiali pericolosi durante i processi attivi o la manutenzione. La funzione brevettata Dual Seal inclusa nei termometri industriali iTHERM ModuLine fornisce una barriera di sicurezza aggiuntiva in caso di guasto o rottura del pozzetto termometrico.
Maggiore sicurezza dell'impianto con la seconda barriera di processo
Tecnologia Dual Seal disponibile per iTHERM ModuLine TM131 / TM151 / TM152
Maggiore sicurezza dell'impianto con la seconda barriera di processo
Tecnologia Dual Seal disponibile per iTHERM ModuLine TM131 / TM151 / TM152
Vantaggi
Nessun rischio di perdite pericolose
Maggiore sicurezza per il personale di manutenzione, l'impianto e l'ambiente
Monitoraggio dello stato e segnalazione al PLC in caso di attivazione
Ulteriori informazioni sulle condizioni dal dispositivo di misura
Contenimento immediato dei fluidi pericolosi
Il meccanismo Dual Seal rileva una potenziale perdita di integrità del pozzetto termometrico e sigilla immediatamente l'inserto del sensore, impedendo la fuoriuscita del fluido di processo nella testa terminale, nell'armadio o nell'ambiente. Il trasmettitore di temperatura trasmette il messaggio di rottura del pozzetto termometrico al sistema di controllo del processo. Queste informazioni vengono poi utilizzate per riportare l'impianto in condizioni di sicurezza e prevenire pericoli per le persone e per l'ambiente.
F
L
E
X
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
PrecisioneClasse AA secondo IEC 60751 Classe A secondo IEC 60751 Classe B secondo IEC 60751 Classe speciale o standard secondo ASTM E230 Classe 1 o 2 secondo IEC 60584-2
Miglior tempo di rispostaTempo di risposta più veloce con pozzetto t90 a partire da meno di 10 s Dipende dalla configurazione
Max pressione di processo a 20°CA seconda della configurazione fino a 100 bar
Range di misura / operativitàPT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Tipo K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Tipo J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Tipo N: max. 1.100 °C (massimo 2.012 °F)
Lunghezza su richiesta (mm)fino a 4.500,0 mm (177''')
PrecisioneClasse AA secondo IEC 60751 Classe A secondo IEC 60751 Classe B secondo IEC 60751 Classe speciale o standard secondo ASTM E230 Classe 1 o 2 secondo IEC 60584-2
Miglior tempo di rispostaIn base alla configurazione
Max pressione di processo a 20°CIn base alla configurazione fino a 500 bar
Range di misura / operativitàPT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Tipo K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Tipo J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Tipo N: max. 1.100 °C (massimo 2.012 °F)
Lunghezza su richiesta (mm)Fino a 1.500,0 mm (59,06'')
Termometro RTD/TC, sistema imperiale, con pozzetto termometrico da barra piena per un'ampia gamma di applicazioni industriali
Non disponibile nella tua regione
Precisione“Classe AA secondo IEC 60751 Classe A secondo IEC 60751 Classe B secondo IEC 60751 Classe speciale o standard secondo ASTM E230 Classe 1 o 2 secondo IEC 60584-2”.
Miglior tempo di rispostaIn base alla configurazione
Max pressione di processo a 20°CIn base alla configurazione fino a 500 bar
Range di misura / operativitàPT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 basic TF: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Lunghezza su richiesta (mm)84"
Download
Esplora altre risorse
Maggiore sicurezza nella produzione di polimeri
iTHERM ModuLine TM131 con tecnologia Dual Seal non solo fornisce una seconda barriera al processo, ma segnala anche la presenza di un guasto, garantendo la sicurezza del personale operativo.
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .