Pozzetto con tubo dal design brevettato per controllare i livelli di efficienza e prestazioni del processo
Il controllo preciso della temperatura ha un grande potenziale per la conservazione dell'energia, evitando condizioni critiche dell'impianto e mantenendo la qualità del prodotto. Se il tempo di risposta dei sensori è troppo lento, gli operatori potrebbero dover regolare le finestre di tolleranza dei parametri di processo. In caso contrario, il processo non raggiunge la sua efficienza di picco e può creare situazioni di spreco. Il tempo di risposta può essere un problema, soprattutto quando non è possibile utilizzare un termometro a contatto diretto ma è necessario utilizzare un pozzetto termometrico.
Pozzetto termometrico a risposta rapida per applicazioni critiche
Design intelligente del prodotto per i più rapidi tempi di risposta
Pozzetto termometrico a risposta rapida per applicazioni critiche
Design intelligente del prodotto per i più rapidi tempi di risposta
Vantaggi
Tempi di risposta fino a 5 volte più rapidi
Accoppiamento termico ottimizzato tra inserto e pozzetto
Applicabile con inserti standard sostituibili ⌀ 6 mm (0.25 pollici)
Per temperature fino a 400 °C (752 °F)
Endress+Hauser ha sviluppato un pozzetto termometrico con tubo a risposta rapida per ambienti di processo che richiedono l'uso di un tubo di protezione. Il design brevettato di QuickLink assicura tempi di risposta cinque volte più rapidi rispetto ai pozzetti convenzionali, eliminando l'intercapedine d'aria tra il sensore e le pareti del pozzetto. La sonda di temperatura si avvale della migliore connessione termica possibile al processo. Di conseguenza, è possibile controllare i livelli di efficienza e prestazioni del processo.
F
L
E
X
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
PrecisioneClasse AA secondo IEC 60751 Classe A secondo IEC 60751 Classe B secondo IEC 60751 Classe speciale o standard secondo ASTM E230 Classe 1 o 2 secondo IEC 60584-2
Miglior tempo di rispostaTempo di risposta più veloce con pozzetto t90 a partire da meno di 10 s Dipende dalla configurazione
Max pressione di processo a 20°CA seconda della configurazione fino a 100 bar
Range di misura / operativitàPT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Tipo K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Tipo J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Tipo N: max. 1.100 °C (massimo 2.012 °F)
Lunghezza su richiesta (mm)fino a 4.500,0 mm (177''')
Max pressione di processo a 20°CA seconda della configurazione fino a 100 bar
Lunghezza standard (mm)4.500 mm (177")
Lunghezza su richiesta (mm)4.500 mm (177")
Download
Esplora altre risorse
Misura della temperatura nei processi di polimerizzazione
Per affrontare le sfide del monitoraggio della temperatura in processi così critici, è stato sviluppato un pozzetto termometrico che risponde alle variazioni di processo fino a cinque volte più velocemente rispetto ai modelli standard.
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .