Inserto con componente a molla brevettato, destinato a pozzetti da barra piena, per controllare i livelli di efficienza e prestazioni del processo
Il controllo preciso della temperatura ha un grande potenziale per la conservazione dell'energia, evitando condizioni critiche dell'impianto e mantenendo la qualità del prodotto. Se il tempo di risposta dei sensori è troppo lento, gli operatori potrebbero dover regolare le finestre di tolleranza dei parametri di processo. In caso contrario, il processo non raggiunge la sua efficienza di picco e può creare situazioni di spreco. Il tempo di risposta può essere un problema, soprattutto quando non è possibile utilizzare un termometro a contatto diretto ma è necessario utilizzare un pozzetto termometrico.
Design intelligente del prodotto per i più rapidi tempi di risposta
Vantaggi
Tempi di risposta anche 2 volte più rapidi
Compensazione dell'intercapedine d'aria tra inserti e pozzetti termometrici da barra piena per un accoppiamento termico ottimizzato
Adatto per pozzetti ⌀ 6,5 e 7 mm (0.26")
Per temperature fino a 400 °C (752 °F)
Endress+Hauser ha sviluppato un inserto con un speciale componente a molla per tempi di risposta rapidi in combinazione con pozzetti da barra piena. Il design brevettato QuickSleeve assicura tempi di risposta due volte più rapidi rispetto alle combinazioni convenzionali di inserti e pozzetti da barra piena, eliminando l'intercapedine d'aria tra il sensore e le pareti del pozzetto. La sonda di temperatura si avvale della migliore connessione termica possibile al processo.
F
L
E
X
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
PrecisioneClasse AA secondo IEC 60751 Classe A secondo IEC 60751 Classe B secondo IEC 60751 Classe speciale o standard secondo ASTM E230 Classe 1 o 2 secondo IEC 60584-2
Miglior tempo di rispostaIn base alla configurazione
Max pressione di processo a 20°CIn base alla configurazione fino a 500 bar
Range di misura / operativitàPT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Tipo K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Tipo J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Tipo N: max. 1.100 °C (massimo 2.012 °F)
Lunghezza su richiesta (mm)Fino a 1.500,0 mm (59,06'')
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .