Title

Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Portfolio Ethernet-APL

Prodotti per una comunicazione semplice, veloce e digitale

Ethernet-APL logo

Ethernet-APL estende le capacità dell'Ethernet convenzionale per soddisfare gli elevati requisiti dell'industria di processo, ad esempio lunghezze dei cavi, facilità di installazione e design antideflagrante. Consente la comunicazione ad alta velocità e l'alimentazione tramite un cavo a 2 fili ed è quindi adatto a dispositivi da campo come i sensori di misura. Endress+Hauser offre una serie di dispositivi di misura adatti a Ethernet-APL.

Vantaggi

  • PROFINET PA Profilo 4, S2 Ridondanza del sistema, riconfigurazione dinamica
  • Web server incorporato che consente l'accesso remoto per la parametrizzazione, la risoluzione dei problemi e altre funzioni (ad esempio, report).
  • Integrazione di sistema all'avanguardia tramite i pacchetti FDI
  • Diagnostica, verifica e monitoraggio continui grazie a Heartbeat Technology​
  • Interfacce uomo-macchina abilitate al tatto nel web server e nella gestione degli asset, driver di dispositivo per la comunicazione ciclica (ad es. GSD per PROFINET) memorizzati nel dispositivo Parametrizzazione guidata per un funzionamento semplice

Ethernet-APL è un nuovo livello fisico per Ethernet, sviluppato per soddisfare i requisiti dell'industria di processo. Qualsiasi tipo di protocollo Ethernet industriale o applicazione Ethernet standard può essere combinato con Ethernet-APL. Endress+Hauser ha lanciato gli strumenti PROFINET come primi dispositivi pronti per Ethernet-APL. Seguiranno altri protocolli.

9 Prodotti
Ordina per:
Filtra