Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
FDM Software MS20 Field Data Manager Software

FDM Software, MS20
Software Field Data Manager

Software di report per la gestione e visualizzazione dei dati (Single-station license)

MS20
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
from CHF ??.-
  • Principio di misura

    Competenze aggiuntive

  • Compito applicativo

    Gestione dati
    Documentazione e rapporti
    Monitoraggio e visualizzazione dei processi

  • Campo applicativo

    Licenza n. Stazione singola
    Field Data Manager (FDM) è un software
    per memorizzare e visualizzare i dati storici
    leggere i dati misurati tramite interfaccia online o dalla memoria di massa
    creare report e modelli
    esportazione/importazione dati.
    Servizio automatico
    per la generazione di report
    stampa di rapporti
    leggere i dati
    memorizzazione dei dati
    esportazione sicura
    Generazione PDF
    è possibile anche
    La gestione degli utenti e l'audit trail consentono di lavorare secondo la FDA 21CFR Part 11.
    Il software è disponibile in versione Essential, gratuitamente con funzionalità limitata o come versione di prova professionale con tutte le funzionalità ma con un limite di tempo di 60 giorni (+30 su richiesta). La versione professionale con tutte le funzionalità può essere acquistata tramite una licenza per più utenti.
    FDM supporta
    l'Ecografo
    Memograph
    la famiglia EngyCal
    il controllore batch.

  • Sistemi operativi

    Windows 2003 Server R2 SP2 Standard, Enterprise (32 Bit)
    Windows 2008 Server (32/64 Bit)
    Windows 2012 Server (32/64 Bit)
    Windows 2016 Server (32/64 Bit)
    Windows 2019 Server (32/64 Bit)
    Windows XP SP3 (32 Bit)
    Windows XP SP2 (32 Bit)
    Microsoft Vista (32 Bit)
    Windows 7 (32/64 Bit)
    Windows 8; Windows 8.1 (32/64 Bit)
    Windows 10 (32/64 Bit)
    Windows.NET 2.0 SP1

  • Tipo di processore

    Pentium 4 (≥2 GHz)
    Pentium M (≥1 GHz)
    AMD (≥1.6 GHz)

  • Memoria principale (RAM)

    Almeno 1 GB

  • Capacità Hard-disk (HDD)

    Spazio su disco necessario: almeno 20 GB

  • Risoluzione del monitor, display

    1024x768 pixel

  • Altro

    PostgreSQL
    Oracle Version 8i o superiori
    Microsoft SQL Server Version 2005 o superiori
    CD-ROM drive

  • Marchi registrato

    Microsoft
    Windows
    Windows XP
    Windows 8 e il logo Microsoft sono marchi registrati di Microsoft Corporation.
    All other brand and product names are trademarks or registered trademarks of the companies and organisations in question.