Misura ad alta precisione del livello di liquidi, d'interfase e di densità
Misura continua del livello di liquidi, con omologazioni NMi e PTB
Precisione: ±0,4 mm (± 0.02")
Temperatura: da -200 a +200°C (da -328 a +392°F); Campo di misura : max 36 m (118 ft)
Misura continua del livello dei liquidi, con omologazioni NMi e PTB
Temperatura: da -200 a +200°C (da -328 a +392°F); Campo di misura : max 47 m (154 ft)
Modello di base per la misura continua di livello di solidi leggeri
Campo di misura: fino a 32 m (105 ft)
Temperatura: da -20 a +150°C (da -4 a +302°F)
Forza di trazione: 150 N
Per la misura continua di livello di solidi sfusi in sili o bidoni
Campo di misura: fino a 70 m (229.6 ft)
Temperatura: da -40 a +230°C (da -40 a +446°F)
Forza di trazione: 500 N
Misura ad alta precisione del livello di liquidi, d'interfase e di densità per applicazioni igieniche
Temperatura: da -200 a +200°C (da -328 a +392°F); Campo di misura: max 22 m (72 ft)
Alta precisione nella misura di livello di liquidi, d'interfase e di densità
Temperatura: da -200 a 200°C (da -328 a 328°F); Campo di misura: max 47 m (154 ft)
Precisione: ±0.7 mm (± 0.03")
Per la taratura remota di un serbatoio
Temperatura ambiente: da -20 a +60°C (da -4 a +140°F), versione flameproof: da -10 a +40°C (14-140°F)
Headline h4