Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Immagine del prodotto sonda Raman Rxn-10 vista di lato rivolta a destra

Sonda Raman Rxn-10

Una sonda versatile per le vostre esigenze di spettroscopia Raman

KR10
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
from CHF ??.-

Sintesi delle specifiche

  • Lunghezza d'onda laser

    Con elemento ottico a immersione:
    532 nm, 785 nm, 1000 nm
    Con bIO-Optic:
    785 nm, 1000 nm
    Con sistema ottico Raman per monouso:
    785 nm, 1000 nm

  • Materiali corpo e finestra

    Corpo sonda Rxn-10: alluminio 6061, acciaio inox 316L e acciaio inox 303

Campo applicativo

Progettata per lo sviluppo di processo e di prodotto, la sonda Rxn-10 è il cavallo di battaglia del portfolio di sonde Raman. Si tratta di uno strumento ad alte prestazioni per misure Raman ad ampio spettro. Inoltre è compatta, leggera e flessibile, quindi rappresenta una comoda soluzione polivalente per l'analisi di solidi e liquidi in laboratorio. La possibilità di applicare svariate ottiche intercambiabili fa della sonda Rxn-10 uno strumento estremamente versatile e facilmente adattabile nella vostra attrezzatura di laboratorio.

  • Industria chimica: monitoraggio della reazione, miscelazione, catalisi, speciazione degli idrocarburi, ottimizzazione delle unità di processo

  • Polimeri: monitoraggio della reazione di polimerizzazione, monitoraggio dell'estrusione, miscelazione di polimeri

  • Industria farmaceutica: monitoraggio della reazione API, cristallizzazione

  • Industria biofarmaceutica: controllo, ottimizzazione, monitoraggio di fermentazione e colture cellulari

  • Industria alimentare e delle bevande: mappatura dell'eterogeneità zonale di carni e pesce

Vantaggi

  • Utilizzo polivalente per misure sia in solidi sia in liquidi

  • Leggera e compatta

  • Interblocco di sicurezza laser integrato, comprendente indicazione “laser on” e otturatore della sonda

  • Rendimento flessibile compatibile con varie opzioni di campionamento

  • Idoneità per svariate applicazioni grazie alla facilità di commutazione di ottiche per biotrattamento, a immersione e senza contatto

  • Ampio spettro, compreso l'accesso alla regione critica di basso numero d'onda

Selezione Extended

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products