Progettata per lo sviluppo di processo e di prodotto, la sonda Rxn-10 è il cavallo di battaglia del portfolio di sonde Raman. Si tratta di uno strumento ad alte prestazioni per misure Raman ad ampio spettro. Inoltre è compatta, leggera e flessibile, quindi rappresenta una comoda soluzione polivalente per l'analisi di solidi e liquidi in laboratorio. La possibilità di applicare svariate ottiche intercambiabili fa della sonda Rxn-10 uno strumento estremamente versatile e facilmente adattabile nella vostra attrezzatura di laboratorio.
Industria chimica: monitoraggio della reazione, miscelazione, catalisi, speciazione degli idrocarburi, ottimizzazione delle unità di processo
Polimeri: monitoraggio della reazione di polimerizzazione, monitoraggio dell'estrusione, miscelazione di polimeri
Industria farmaceutica: monitoraggio della reazione API, cristallizzazione
Industria alimentare e delle bevande: mappatura dell'eterogeneità zonale di carni e pesce
Vantaggi
Utilizzo polivalente per misure sia in solidi sia in liquidi
Leggera e compatta
Interblocco di sicurezza laser integrato, comprendente indicazione “laser on” e otturatore della sonda
Rendimento flessibile compatibile con varie opzioni di campionamento
Idoneità per svariate applicazioni grazie alla facilità di commutazione di ottiche per biotrattamento, a immersione e senza contatto
Ampio spettro, compreso l'accesso alla regione critica di basso numero d'onda
Spettroscopia Raman - tecnologia avanzata di analisi ottica
Aumento della sicurezza dell'impianto, garanzia della qualità del prodotto e ottimizzazione delle operazioni. La spettroscopia Raman misura la composizione e la struttura molecolare dei campioni, dal laboratorio al processo, in tempo reale.
La laboriosa analisi dei campioni dei processi di fermentazione lascia il posto al monitoraggio in tempo reale dei parametri critici, possibile grazie a soluzioni complete che vanno dall'hardware ai servizi di sviluppo e analisi.
Aumento della sicurezza dell'impianto, garanzia della qualità del prodotto e ottimizzazione delle operazioni. La spettroscopia Raman misura la composizione e la struttura molecolare dei campioni, dal laboratorio al processo, in tempo reale.
La copertura spettrale della sonda è limitata dalla copertura dell'analizzatore utilizzato.
Temperatura
Temperatura, sonda Rxn-10: -10...70° C / 14...158°F
Umidità relativa
20...60%, in assenza di condensa
Potenza massima del laser nella testa della sonda (mW)
< 499
Interfaccia campione
In base all'ottica di campionamento selezionata
Materiali corpo e finestra
Corpo sonda Rxn-10: alluminio 6061, acciaio inox 316L e acciaio inox 303
Cavo in fibra ottica
Struttura: incamiciatura in PVC, costruzione proprietaria Connessioni: elettro-ottica (EO) proprietaria oppure convertitori di fibra FC > EO per sistemi non integrati Temperatura: -40... 70°C / -40... 158°F Lunghezza standard: 5000 mm / 196.86 inch 25000 mm / 984.26 inch Disponibile anche in incrementi di 5000 mm / 196.86 inch Raggio di curvatura minimo: 152,4 mm / 6 inch
Lunghezza
Sonda Rxn-10 (raggio di curvatura del cavo in fibra incluso): 356 mm / 14.02 inch
Diametro
Sonda Rxn-10: 19 mm / 0.75 inch
Distanza di lavoro
In base all'ottica di campionamento selezionata
Principio di misura
Spettroscopia Raman
Copertura spettrale
La copertura spettrale della sonda è limitata dalla copertura dell'analizzatore utilizzato.
Temperatura
Temperatura, sonda Rxn-10: -10...70° C / 14...158°F
Umidità relativa
20...60%, in assenza di condensa
Potenza massima del laser nella testa della sonda (mW)
< 499
Interfaccia campione
In base all'ottica di campionamento selezionata
Materiali corpo e finestra
Corpo sonda Rxn-10: alluminio 6061, acciaio inox 316L e acciaio inox 303
Cavo in fibra ottica
Struttura: incamiciatura in PVC, costruzione proprietaria Connessioni: elettro-ottica (EO) proprietaria oppure convertitori di fibra FC > EO per sistemi non integrati Temperatura: -40... 70°C / -40... 158°F Lunghezza standard: 5000 mm / 196.86 inch 25000 mm / 984.26 inch Disponibile anche in incrementi di 5000 mm / 196.86 inch Raggio di curvatura minimo: 152,4 mm / 6 inch
Lunghezza
Sonda Rxn-10 (raggio di curvatura del cavo in fibra incluso): 356 mm / 14.02 inch
Accessory optics for the Rxn-10 Probe
Operating Instructions
Versione inglese - 05/2023
New version available in English
Commissioning, operation, and maintenance details
for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1),
non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1),
bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL)
and Raman optic system for single use (KRSU1)
Accessory Optics for the Rxn-10 Probe
Technical Information
Informazioni tecniche (TI)
Versione inglese - 05/2023
New version available in English
System design and specifications for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL), and Raman optic system for single use (KRSU1)
Accessory optics for the Rxn-10 Probe
Operating Instructions
Manuale operativo (BA)
Versione inglese - 05/2023
New version available in English
Commissioning, operation, and maintenance details for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL) and Raman optic system for single use (KRSU1)
Accessory Optics for the Rxn-10 Probe
Brief Operating Instructions
Short Instruction (KA)
Versione inglese - 05/2023
New version available in English
Quickstart guide for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL) and Raman optic system for single use (KRSU1)
Advanced process and product control in fermentations -
Raman spectroscopy for composition analysis in a lab
or process
PU (Pubblicazione)
Versione inglese - 03/2022
New version available in English
An overview of Raman spectroscopy analyzer systems (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, and Rxn-45 probe), powered by Kaiser Raman technology, for fermentation compositional analysis in a lab or process applicable to biotechnology in the food & beverage industry.
Raman application guide for the life science industry -
Trusted composition analysis for the life sciences
PU (Pubblicazione)
Versione inglese - 04/2022
New version available in English
A guide to our Raman spectroscopy application notes for the Life Science industry (featuring the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic, non-contact optic).
Lab-to-process monitoring & control in Life Sciences -
Reliable measurement of bioprocess physical and
chemical properties
PU (Pubblicazione)
Versione inglese - 08/2022
New version available in English
A combined product list of analysis offerings from both Optical Analysis and Liquid Analysis for bioprocessing applications in the life science industry (including Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, bIO-Optic, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, Raman optic system for single use, Memosens CPS61E, Memosens COS81E, OUSBT66, Memosens CPS61E, Memosens CPS77E, Memosens CLS82E, OUSAF44, Memosens CPS11E, Memosens CLS16E, TOC Analyzer CA79, Liquiline transmitter platform, and Memobase software).
Raman flow assembly - Precise composition measurement of
high-speed, low-volume samples in downstream bioprocessing
PU (Pubblicazione)
Versione inglese - 05/2023
New version available in English
An overview of the Raman flow assembly (flow bench and flow cell) used with the Rxn-10 probe in conjunction with a Raman Rxn2 analyzer and a Raman flow assembly calibration and verification kit for downstream bioprocessing (powered by Kaiser Raman technology).
Raman calibration and verification kits - Everything needed to
calibrate and verify your Raman analyzer system for lab-to-process
scalability
PU (Pubblicazione)
Versione inglese - 12/2023
New version available in English
An overview of the Raman calibration and verification kits for the bio multi optic / single use optic and the Raman flow assembly (includes the flow bench and flow cell). These kits are to be used in conjunction with the Rxn-10 probe and Raman Rxn2 / Rxn4 analyzer for upstream and downstream bioprocessing (powered by Kaiser Raman technology).
Raman spectroscopy food & beverage application guide -
Trusted technology for composition analysis in a laboratory
or process environment
Brochure di competenza (CP)
Versione inglese - 02/2022
New version available in English
A guide to Raman spectroscopy application notes for the food & beverage industry (featuring studies using the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, and the immersion optic and non-contact optic).
Raman technology in bioprocessing - Scalable in situ bioprocess
monitoring enabling advanced process control
Innovazioni (IN)
Versione inglese - 06/2023
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy analyzer and probe portfolio, powered by Kaiser Raman technology, for the bioprocessing / biopharmaceutical industry (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system, bio multi optic with bio sleeve, and Raman flow assembly), powered by Kaiser Raman technology.
Raman technology for the chemical industry - Reliable
composition measurement of chemical process streams
Innovazioni (IN)
Versione inglese - 10/2021
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy analyzer systems, powered by Kaiser Raman technology, for the chemical industry (includes the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Raman Rxn5 analyzer, and the Raman Rxn-10 probe, Raman Rxn-20 probe, Raman Rxn-30 probe, Raman Rxn-40 probe, and Raman Rxn-41 probe).
Raman single-use technology for bioprocessing - Real-time composition
analysis for biopharmaceutical development and manufacturing
Innovazioni (IN)
Versione inglese - 12/2023
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy multi use and single use bioprocessing portfolio (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-46 probe, Raman single use optic system, bio multi optic, and bio sleeve), powered by Kaiser Raman technology.
Raman spectrographic probes - Robust optical measurement
of chemical composition
Innovazioni (IN)
Versione inglese - 10/2021
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy probe portfolio including the Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-30 probe, Rxn-40 probe, Rxn-41 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic , non-contact optic), powered by Kaiser Raman technology.
How Raman ensures product quality from lab-to-process in biopharma
White paper (WP)
Versione inglese - 02/2022
New version available in English
A whitepaper about using Raman spectroscopy for lab-to-process chemical composition measurement in biopharmaceutical manufacturing (applicable to the Endress+Hauser Raman analyzer and probe bioprocessing portfolio, powered by Kaiser Raman technology (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, bIO-Optic, Raman single use optic system, immersion optic , non-contact optic).
Monitoring CaCO3 polymorph formation in the presence
of polymeric additives
AI (Nota applicativa)
Versione inglese - 08/2021
New version available in English
This note demonstrates the use of Raman spectroscopy to monitor the selective crystallization of polymorphs of Calcium Carbonate (CaCO3) in the presence of polymeric additives.
Monitoring a pharmaceutical crystal transformation in situ
AI (Nota applicativa)
Versione inglese - 09/2021
New version available in English
This note describes the use of in situ Raman spectroscopy to probe the kinetics of a hemihydrate, transforming to an anhydrous polymorph and then to a different polymorph.
Continua la selezione tra tutte le opzioni possibili
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .