Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Immagine del prodotto sonda Raman Rxn-10 vista di lato rivolta a destra

Sonda Raman Rxn-10

Una sonda versatile per le vostre esigenze di spettroscopia Raman

KR10
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
Filtra task misura /applicazione
Task misura/applicazione

Configura per scaricare i disegni CAD del prodotto

  • Principio di misura

    Spettroscopia Raman

  • Copertura spettrale

    La copertura spettrale della sonda è limitata dalla copertura dell'analizzatore utilizzato.

  • Temperatura

    Temperatura, sonda Rxn-10:
    -10 ... 70 °C

  • Umidità relativa

    20-60% senza condensa

  • Potenza massima del laser nella testa della sonda (mW)

    <499

  • Interfaccia campione

    In base all'ottica di campionamento selezionata

  • Materiali corpo e finestra

    Corpo sonda Rxn-10: alluminio 6061, acciaio inox 316L e acciaio inox 303

  • Cavo in fibra ottica

    Struttura: incamiciatura in PVC, costruzione proprietaria
    Connessioni: elettro-ottica (EO) proprietaria oppure convertitori di fibra FC > EO per sistemi non integrati
    Temperatura: -40 ... 70 °C
    Lunghezza: 5 ... 25 m standard, disponibile per incrementi di 5 m
    Raggio di curvatura minimo: 152,4 mm

  • Lunghezza

    Sonda Rxn-10 (raggio di curvatura del cavo in fibra incluso): 356 mm

  • Diametro (mm)

    Sonda Rxn-10: 19

  • Distanza di lavoro (mm)

    In base all'ottica di campionamento selezionata

  • Principio di misura

    Spettroscopia Raman

  • Copertura spettrale

    La copertura spettrale della sonda è limitata dalla copertura dell'analizzatore utilizzato.

  • Temperatura

    Temperatura, sonda Rxn-10:
    -10 ... 70 °C

  • Umidità relativa

    20-60% senza condensa

  • Potenza massima del laser nella testa della sonda (mW)

    <499

  • Interfaccia campione

    In base all'ottica di campionamento selezionata

  • Materiali corpo e finestra

    Corpo sonda Rxn-10: alluminio 6061, acciaio inox 316L e acciaio inox 303

  • Cavo in fibra ottica

    Struttura: incamiciatura in PVC, costruzione proprietaria
    Connessioni: elettro-ottica (EO) proprietaria oppure convertitori di fibra FC > EO per sistemi non integrati
    Temperatura: -40 ... 70 °C
    Lunghezza: 5 ... 25 m standard, disponibile per incrementi di 5 m
    Raggio di curvatura minimo: 152,4 mm

  • Lunghezza

    Sonda Rxn-10 (raggio di curvatura del cavo in fibra incluso): 356 mm

  • Diametro (mm)

    Sonda Rxn-10: 19

  • Distanza di lavoro (mm)

    In base all'ottica di campionamento selezionata