Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Foto del prodotto - Elementi ottici a immersione Raman 1/4" (6,25 mm) e 1/2" (12 mm), verso l'alto a sinistra

Elemento ottico a immersione Raman

Sfruttate la potenza dell'analisi di laboratorio in loco di liquidi, fanghi e semisolidi

KIO1
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
from CHF ??.-
Filtra task misura /applicazione
Task misura/applicazione

Configura per scaricare i disegni CAD del prodotto

  • Principio di misura

    Spettroscopia Raman

  • Compatibilità delle sonde di campionamento

    Sonda Raman Rxn-10

  • Interfaccia campione

    Campo di temperatura:
    -30 ... 120 °C (acciaio inox 316L)
    -30 ... 280 °C (Alloy C276)
    -30 ... 300 °C (titanio grado 2) 

  • Pressione

    Pressione min. (Bara):
    vuoto completo (0 Bara) ma non ultra alto vuoto (UHV) quando il degasaggio può essere un problema
    Pressione max. (Barg):
    68,5 (acciaio inox 316L)
    74,0 (Alloy C276)
    29,0 (titanio grado 2)

  • Materiali parti bagnate

    Metallo: Alloy C276 standard (acciaio inox 316L o titanio grado 2 su richiesta)
    Finestra: zaffiro a elevata purezza, montaggio a compressione proprietario non brasato

  • Lunghezza

    Lunghezza albero elemento ottico a immersione: ½” (12,7 mm) DE: 6, 12 o 18 in (152,4, 304,8 o 457,2 mm)
    Lunghezza albero elemento ottico a immersione: ¼” (6,35 mm) DE: 6 in (152,4 mm) o 8 in (203,2 mm)

  • Distanza di lavoro (mm)

    Corta (S): 0
    Lunga (L): 3

  • Campo operativo

    VIS o NIR