Metallo: Alloy C276 standard (acciaio inox 316L o titanio grado 2 su richiesta) Finestra: zaffiro a elevata purezza, montaggio a compressione proprietario non brasato
Il design a fuoco fisso degli elementi ottici a immersione Raman assicura stabilità di misura a lungo termine e segnali di qualità superiore, indispensabili per misure Raman trasferibili e ad alte prestazioni. Compatibili con le sonde Rxn-10, gli elementi ottici a immersione non hanno parti mobili e sono quindi sempre a fuoco. Gli elementi ottici a immersione Raman sono ideali per recipienti di reazione, reattori da laboratorio o flussi di processo e i componenti che possono essere bagnati resistono alla corrosione negli ambienti difficili.
Industria farmaceutica: operazioni unitarie di sostanze farmaceutiche, analisi delle reazioni, cristallizzazione, rilevamento del punto finale, scambio di solventi
Industria chimica: identificazione dei materiali, analisi delle reazioni, polimerizzazione, reticolazione, miscelazione
Industria alimentare: miscelazione, purificazione, componenti naturali e sintetici
Laboratorio di sviluppo
Vantaggi
Ideali per la misura rapida in laboratorio di liquidi, fanghi e semisolidi
Segnali di qualità superiore
Disponibili nei diametri da 1/4" e 1/2"
Nessun componente regolabile dall'utente
Componenti che possono essere bagnati resistenti alla corrosione in ambienti difficili (soluzioni acide incluse)
Spettroscopia Raman - tecnologia avanzata di analisi ottica
Aumento della sicurezza dell'impianto, garanzia della qualità del prodotto e ottimizzazione delle operazioni. La spettroscopia Raman misura la composizione e la struttura molecolare dei campioni, dal laboratorio al processo, in tempo reale.
La laboriosa analisi dei campioni dei processi di fermentazione lascia il posto al monitoraggio in tempo reale dei parametri critici, possibile grazie a soluzioni complete che vanno dall'hardware ai servizi di sviluppo e analisi.
Aumento della sicurezza dell'impianto, garanzia della qualità del prodotto e ottimizzazione delle operazioni. La spettroscopia Raman misura la composizione e la struttura molecolare dei campioni, dal laboratorio al processo, in tempo reale.
Campo di temperatura: -30 ... 120 °C (acciaio inox 316L) -30 ... 280 °C (Alloy C276) -30 ... 300 °C (titanio grado 2)
Pressione
Pressione min. (Bara): vuoto completo (0 Bara) ma non ultra alto vuoto (UHV) quando il degasaggio può essere un problema Pressione max. (Barg): 68,5 (acciaio inox 316L) 74,0 (Alloy C276) 29,0 (titanio grado 2)
Materiali parti bagnate
Metallo: Alloy C276 standard (acciaio inox 316L o titanio grado 2 su richiesta) Finestra: zaffiro a elevata purezza, montaggio a compressione proprietario non brasato
Lunghezza
Lunghezza albero elemento ottico a immersione: ½” (12,7 mm) DE: 6, 12 o 18 in (152,4, 304,8 o 457,2 mm) Lunghezza albero elemento ottico a immersione: ¼” (6,35 mm) DE: 6 in (152,4 mm) o 8 in (203,2 mm)
Accessory optics for the Rxn-10 Probe
Operating Instructions
Versione inglese - 05/2023
New version available in English
Commissioning, operation, and maintenance details
for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1),
non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1),
bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL)
and Raman optic system for single use (KRSU1)
Accessory Optics for the Rxn-10 Probe
Technical Information
Informazioni tecniche (TI)
Versione inglese - 05/2023
New version available in English
System design and specifications for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL), and Raman optic system for single use (KRSU1)
Accessory optics for the Rxn-10 Probe
Operating Instructions
Manuale operativo (BA)
Versione inglese - 05/2023
New version available in English
Commissioning, operation, and maintenance details for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL) and Raman optic system for single use (KRSU1)
Accessory Optics for the Rxn-10 Probe
Brief Operating Instructions
Short Instruction (KA)
Versione inglese - 05/2023
New version available in English
Quickstart guide for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL) and Raman optic system for single use (KRSU1)
Raman application guide for the life science industry -
Trusted composition analysis for the life sciences
PU (Pubblicazione)
Versione inglese - 04/2022
New version available in English
A guide to our Raman spectroscopy application notes for the Life Science industry (featuring the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic, non-contact optic).
Raman spectroscopy food & beverage application guide -
Trusted technology for composition analysis in a laboratory
or process environment
Brochure di competenza (CP)
Versione inglese - 02/2022
New version available in English
A guide to Raman spectroscopy application notes for the food & beverage industry (featuring studies using the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, and the immersion optic and non-contact optic).
Raman spectrographic probes - Robust optical measurement
of chemical composition
Innovazioni (IN)
Versione inglese - 10/2021
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy probe portfolio including the Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-30 probe, Rxn-40 probe, Rxn-41 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic , non-contact optic), powered by Kaiser Raman technology.
How Raman ensures product quality from lab-to-process in biopharma
White paper (WP)
Versione inglese - 02/2022
New version available in English
A whitepaper about using Raman spectroscopy for lab-to-process chemical composition measurement in biopharmaceutical manufacturing (applicable to the Endress+Hauser Raman analyzer and probe bioprocessing portfolio, powered by Kaiser Raman technology (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, bIO-Optic, Raman single use optic system, immersion optic , non-contact optic).
Continua la selezione tra tutte le opzioni possibili
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .