Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Foto del prodotto - Analizzatore Raman Rxn4, angolo sinistro frontale

Analizzatore Raman Rxn4

Robusto e affidabile analizzatore Raman che assicura operazioni permanenti di monitoraggio del processo e controllo della qualità

KRXN4B
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
from CHF ??.-
Filtra task misura /applicazione
Task misura/applicazione

Configura per scaricare i disegni CAD del prodotto

  • Principio di misura

    Spettroscopia Raman

  • Lunghezza d'onda laser

    Modello base: 532 nm, 785 nm, 1000 nm
    Ibrido: 785 nm

  • Copertura spettrale

    Modello base:
    150-4350 cm-1 (532 nm)
    150-3425 cm-1 (785 nm)
    200-2400 cm-1 (1000 nm)
    Ibrido: 175-1890 cm-1 (785 nm)

  • Risoluzione spettrale

    Modello base (media):
    5 cm-1 (532 nm)
    4 cm-1 (785 nm)
    5 cm-1 (1000 nm)
    Ibrido:
    4 cm-1 (785 nm) media

  • Canali

    Modello base:
    Fino a quattro canali
    Ibrido:
    Fino a due canali

  • Temperatura

    Modello base:
    Funzionamento: 5 ... 35 °C (532 nm, 785 nm); 5 ... 30 °C (1000 nm)
    Immagazzinamento: -15 ... 50 °C
    Ibrido:
    Funzionamento: 5 ... 35 °C
    Immagazzinamento: -15 ... 50 °C
    Con custodia:
    Funzionamento: 5 ... 50 °C (tutte le lunghezze d'onda)
    Immagazzinamento: -15 ... 50 °C

  • Umidità relativa

    20-80% UR, senza condensa

  • Tensione di ingresso

    Modello base e ibrido:
    100-240 V, 50-60 Hz, ±10%
    Con custodia:
    115 V ±10%, 60 Hz -OPPURE-
    230 V ±10%, 50/60 Hz

  • Consumo di potenza (W)

    Modello base e ibrido:
    400 (max.)
    250 (tip. avvio)
    120 (tip. funzionamento)
    Con custodia:
    1560 (max.)
    1560 (tip. avvio)
    750 (tip. funzionamento)

  • Tempo di riscaldamento (minuti)

    Modello base e ibrido:
    120
    Con custodia:
    240

  • Dimensioni unità (larghezza x altezza x profondità in mm)

    Modello base e ibrido:
    483 x 267 x 556
    Con custodia:
    1175 x 1480 x 826 (con carrello opzionale)

  • Peso (kg)

    Modello base e ibrido:
    28,5
    Con custodia:
    185,5 (con carrello opzionale)

  • Compatibilità delle sonde di campionamento

    Modello base e con custodia:
    Raman Rxn-10 (con elementi ottici accessori), Rxn-40, Rxn-41, Rxn-45, Rxn-46
    Ibrido:
    Canale 1 - Raman Rxn-20 (con elementi ottici accessori)
    Canale 2 - Raman Rxn-10 (con elementi ottici accessori), Rxn-40, Rxn-41, Rxn-45, Rxn-46

  • Interfaccia di automazione

    OPC
    Modbus
    HTTPS
    (contattare E+H per altre opzioni)

  • Opzioni di installazione

    Modello base e ibrido:
    In rack da 19"
    Con custodia:
    Custodia NEMA 4X; montaggio a parete, carrello mobile o supporto fisso

  • Certificazioni per area pericolosa

    Modello base e ibrido:
    ATEX, CSA, IECEx
    Con custodia:
    Chiamare il servizio di supporto per le opzioni

  • Principio di misura

    Spettroscopia Raman

  • Lunghezza d'onda laser

    Modello base: 532 nm, 785 nm, 1000 nm
    Con custodia: 532 nm, 785 nm, 1000 nm
    Ibrido: 785 nm

  • Copertura spettrale

    Modello base e con custodia:
    150-4350 cm-1 (532 nm)
    150-3425 cm-1 (785 nm)
    200-2400 cm-1 (1000 nm)
    Ibrido: 175-1890 cm-1 (785 nm)

  • Risoluzione spettrale

    Modello base e con custodia (media):
    5 cm-1 (532 nm)
    4 cm-1 (785 nm)
    5 cm-1 (1000 nm)
    Ibrido:
    4 cm-1 (785 nm) media

  • Canali

    Modello base e con custodia:
    Fino a quattro canali
    Ibrido:
    Fino a due canali

  • Temperatura

    Modello base:
    Funzionamento: 5 ... 35 °C (532 nm, 785 nm); 5 ... 30 °C (1000 nm)
    Immagazzinamento: -15 ... 50 °C
    Ibrido:
    Funzionamento: 5 ... 35 °C
    Immagazzinamento: -15 ... 50 °C
    Con custodia:
    Funzionamento: 5 ... 50 °C (tutte le lunghezze d'onda)
    Immagazzinamento: -15 ... 50 °C

  • Umidità relativa

    20-80% UR, senza condensa

  • Tensione di ingresso

    Modello base e ibrido:
    100-240 V, 50-60 Hz, ±10%
    Con custodia:
    115 V ±10%, 60 Hz -OPPURE-
    230 V ±10%, 50/60 Hz

  • Consumo di potenza (W)

    Modello base e ibrido:
    400 (max.)
    250 (tip. avvio)
    120 (tip. funzionamento)
    Con custodia:
    1560 (max.)
    1560 (tip. avvio)
    750 (tip. funzionamento)

  • Tempo di riscaldamento (minuti)

    Modello base e ibrido:
    120
    Con custodia:
    240

  • Dimensioni unità (larghezza x altezza x profondità in mm)

    Modello base e ibrido:
    483 x 267 x 556
    Con custodia:
    1175 x 1480 x 826 (con carrello opzionale)

  • Peso (kg)

    Modello base e ibrido:
    28,5
    Con custodia:
    185,5 (con carrello opzionale)

  • Compatibilità delle sonde di campionamento

    Modello base e con custodia:
    Raman Rxn-10 (con elementi ottici accessori)
    Ibrido:
    Canale 1 - Raman Rxn-20 (con elementi ottici accessori)
    Canale 2 - Raman Rxn-10 (con elementi ottici accessori)

  • Interfaccia di automazione

    OPC
    Modbus
    HTTPS
    (contattare E+H per altre opzioni)

  • Opzioni di installazione

    Modello base e ibrido:
    In rack da 19"
    Con custodia:
    Custodia NEMA 4X; montaggio a parete, carrello mobile o supporto fisso

  • Certificazioni per area pericolosa

    Modello base e ibrido:
    ATEX, CSA, IECEx
    Con custodia:
    Chiamare il servizio di supporto per le opzioni

  • Principio di misura

    Spettroscopia Raman

  • Lunghezza d'onda laser

    Modello base: 532 nm
    Con custodia: 532 nm

  • Copertura spettrale

    Modello base e con custodia:
    150-4350 cm-1 (532 nm)

  • Risoluzione spettrale

    Modello base e con custodia (media):
    5 cm-1 (532 nm)

  • Canali

    Modello base e con custodia:
    Fino a quattro canali

  • Temperatura

    Modello base:
    Funzionamento: 5 ... 35 °C
    Immagazzinamento: -15 ... 50 °C
    Con custodia:
    Funzionamento: 5 ... 50 °C (tutte le lunghezze d'onda)
    Immagazzinamento: -15 ... 50 °C

  • Umidità relativa

    20-80% UR, senza condensa

  • Tensione di ingresso

    Modello base:
    100-240 V, 50-60 Hz, ±10%
    Con custodia:
    115 V ±10%, 60 Hz -OPPURE-
    230 V ±10%, 50/60 Hz

  • Consumo di potenza (W)

    Modello base:
    400 (max.)
    250 (tip. avvio)
    120 (tip. funzionamento)
    Con custodia:
    1560 (max.)
    1560 (tip. avvio)
    750 (tip. funzionamento)

  • Tempo di riscaldamento (minuti)

    Modello base:
    120
    Con custodia:
    240

  • Dimensioni unità (larghezza x altezza x profondità in mm)

    Modello base:
    483 x 267 x 556
    Con custodia:
    1175 x 1480 x 826 (con carrello opzionale)

  • Peso (kg)

    Modello base:
    28,5
    Con custodia:
    185,5 (con carrello opzionale)

  • Compatibilità delle sonde di campionamento

    Raman Rxn-30

  • Interfaccia di automazione

    OPC
    Modbus
    HTTPS
    (contattare E+H per altre opzioni)

  • Opzioni di installazione

    Modello base e ibrido:
    In rack da 19"
    Con custodia:
    Custodia NEMA 4X; montaggio a parete, carrello mobile o supporto fisso

  • Certificazioni per area pericolosa

    Modello base e ibrido:
    ATEX, CSA, IECEx
    Con custodia:
    Chiamare il servizio di supporto per le opzioni