Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Foto del prodotto - Accessorio di taratura Raman, vista frontale dall'alto

Accessorio di taratura Raman

Operazioni rapide, semplici e accurate di taratura dell'intensità e della lunghezza d'onda per analizzatori Raman

KHCA1
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
from CHF ??.-
Filtra task misura /applicazione
Task misura/applicazione

Configura per scaricare i disegni CAD del prodotto

  • Principio di misura

    Spettroscopia Raman

  • Dimensioni unità (larghezza x altezza x profondità in mm)

    Unità di controllo: 12 x 270 x 43
    Testa lampada: 50 x 80 x 19

  • Peso (kg)

    Unità di controllo: 1,60
    Testa lampada: 0,10

  • Compatibilità delle sonde di campionamento

    Raman Rxn-10 (con elementi ottici accessori)
    Raman Rxn-20 (con elementi ottici accessori)
    Raman Rxn-40
    Raman Rxn-41
    Raman Rxn-45

  • Riferimento intensità spettrale

    Tungsteno-alogeno

  • Campo di taratura dell'intensità spettrale

    HCA-532: 534,5 ... 694,0 nm
    HCA-785: 790,7 ... 1074,5 nm
    HCA-1000: 1012,6 ... 1304,6 nm

  • Ripetibilità dell'uscita di intensità spettrale (su qualsiasi spettro di 4000 cm-1)

    Breve termine: 2%
    Oltre 100 ore: 2,65%

  • Opzioni adattatore

    Adattatori alloggiamento lampada per elementi ottici di campionamento (opzioni NCO 0.4″, 0.5″, 2.5″, 3″)
    Adattatore a immersione (IO) ½”, ¼"
    Adattatore bIO (12 mm)
    Adattatori fibra: FC e SMA

  • Dati elettrici

    Fonte di alimentazione: 100–240 V c.a. 50/60 Hz
    Consumo di potenza: 22 W max.
    Certificazione CE: sì