Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Immagine del prodotto - Involucro dell'analizzatore di gas TDLAS J22 - vista angolo frontale sinistro

Analizzatore di gas TDLAS J22

Tecnologia collaudata per la misura accurata e affidabile dell'acqua (H2O) nel gas naturale

J22
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
from CHF ??.-
Filtra task misura /applicazione
Task misura/applicazione

Configura per scaricare i disegni CAD del prodotto

  • Principio di misura

    TDLAS

  • Nome del prodotto

    Il miglior analizzatore di gas per verificare la presenza di umidità (H2O), eccezionalmente affidabile e ideale per l'industria del gas naturale. Il sensore misura il gas usando la tecnologia brevettata TDLAS (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy) per determinare la concentrazione del gas senza entrare a contatto fisico con il flusso. La Heartbeat Technology garantisce conformità e sicurezza di processo in qualsiasi momento.

  • Canali

    1

  • Analita e campi di misura

    H2O (umidità): 0-50 ... 0-6000 ppmv

  • Variabili misurate

    Concentrazione
    Punto di rugiada
    Pressione cella
    Temperatura cella

  • Campo di temperatura ambiente

    -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)

  • Campo di pressione operativa

    Pressione di ingresso: 140-310 kPa (20-45 psig)
    Cella campione: 800-1200 mbara o 800-1700 mbara (opzionale)

  • Materiali parti bagnate analizzatore

    Acciaio inox 316L
    O-ring FKM
    Vetro

  • Alimentazione

    Senza riscaldatore: 24 V c.c. ±20% o 100 ... 240 V c.a. ±10%, 50/60 Hz, 10 W
    Con riscaldatore opzionale: 100 ... 240 V c.a. ±10%, 50/60 Hz, 80 W

  • Comunicazione

    Interfaccia service web server: Ethernet RJ45
    I/O1: Modbus RTU su RS485
    I/O2 e 3: uscita a relè OPPURE I/O universale (UIO); il modulo UIO può essere configurato come uscita analogica (4-20 mA) o uscita digitale/di stato

  • Materiali della custodia

    Elettronica: alluminio senza rame
    Custodia del sistema di campionamento: acciaio inox 304
    Pannello del sistema di campionamento: alluminio anodizzato

  • Approvazioni per aree pericolose

    ATEX / IECEx Zona 1
    UKEx Zona 1
    CSA Classe I, Divisione 1
    CSA Classe I, Zona 1

  • Grado di protezione

    IP66, Type 4X

  • Sicurezza del prodotto

    CE
    RCM
    FCC