Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
immagine di prodotto dell'analizzatore di gas di processo SCPS

SCPS
analizzatore di gas di processo

Analisi di gas nelle condizioni più gravose, direttamente su forni rotativi

ISCPS
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
Prezzo in fase di attivazione
Prezzo: fornire informazioni
Filtra task misura /applicazione
Task misura/applicazione

Configura per scaricare i disegni CAD del prodotto

  • Principio di misura

    Hot extractive: O2: Zirconium dioxide, Toxic gases: Interference Filter Correlation, Gas Filter Correlation Cold extractive: O2: Electrochemical / Paramagnetic, Toxic gases: NDIR / UV

  • Measured variables

    CH4, CO, CO2, H2O, HCl, N2O, NH3, NO, NO2, O2, SO2

  • Process temperature

    ≤ +1.400 °C

  • Ambient temperature range

    –20 °C ... +55 °C

  • Degree of protection

    IP54

  • Conformities

    EN 60204-1

  • Product safety

    CE