Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Immagine del prodotto sonda Raman Rxn-46 vista da davanti

Sonda Raman Rxn-46

Interfaccia Raman adattata e ottimizzata per essere compatibile con la piattaforma BioPAT® Spectro di Sartorius

KR46
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
from CHF ??.-

Sintesi delle specifiche

  • Lunghezza d'onda laser


    785 nm

  • Interfaccia campione

    Temperatura: sonda senza contatto; temp. operativa: 10 ... 50 °C

Campo applicativo

La recente unione fra i nostri analizzatori Raman equipaggiati con la tecnologia di sonde per biotrattamento Rxn-46 e la piattaforma BioPAT® Spectro di Sartorius offre al mercato un'interfaccia ideale per lo sviluppo high throughput grazie alla produzione commerciale monouso. Il design di sonde per bioreattori Ambr® 15, Ambr® 250 e Biostat STR®​ è stato utilizzato per adattare la nostra tecnologia di sonde per biotrattamento Raman alla piattaforma BioPAT® Spectro di Sartorius​.

  • Coltura cellulare: glucosio, lattato, amminoacidi, densità cellulare, titolo e altro

Vantaggi

  • Costruzione di modelli più rapida, più semplice e più solida grazie all'integrazione con Ambr® 15 e Ambr® 250

  • Sviluppo di processo high throughput che supporta l'approccio QbD

  • Trasferimento più efficiente a Biostat STR® per la produzione monouso

  • Interfaccia a indipendenza di scala da 15 ml in laboratorio a 2.000 l nella suite di produzione

  • Nessuna necessità di manutenzione frequente, sterilizzazione o pulizia della sonda grazie al campionamento senza contatto

Selezione Extended

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products