Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Immagine del prodotto sonda Raman Rxn-45 vista di lato rivolta verso destra

Sonda Raman Rxn-45

Il massimo per quanto riguarda al compatibilità per la produzione di bioprocessi

KR45
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
from CHF ??.-
Filtra task misura /applicazione
Task misura/applicazione

Configura per scaricare i disegni CAD del prodotto

  • Principio di misura

    Spettroscopia Raman

  • Lunghezza d'onda laser


    785 nm, 1000 nm

  • Copertura spettrale

    La copertura spettrale della sonda è limitata dalla copertura dell'analizzatore utilizzato.

  • Potenza massima del laser nella testa della sonda (mW)

    <499

  • Interfaccia campione

    Temperatura: -30 ... 150 °C
    Rampa di temperatura: ≤30 °C/min

  • Pressione

    Pressione max. (psig): 200

  • Materiali parti bagnate

    Corpo: acciaio inox 316L
    Finestra: materiale proprietario, ottimizzato per i bioprocessi
    Connessione al processo: PG13.5 per corpi sensore standard del settore, disponibilità di attacchi saldati
    Finitura superficiale: Ra 15 con elettrolucidatura
    Adesivo: compatibile USP Classe VI e ISO993

  • Cavo in fibra ottica

    Cavo venduto separatamente

  • Lunghezza

    120 mm

  • Diametro (mm)

    12

  • Metodo di sterilizzazione

    CIP/SIP