Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Immagine del prodotto sonda Raman Rxn-45 vista di lato rivolta verso destra

Sonda Raman Rxn-45

Il massimo per quanto riguarda al compatibilità per la produzione di bioprocessi

KR45
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
from CHF ??.-

Sintesi delle specifiche

  • Lunghezza d'onda laser


    785 nm, 1000 nm

  • Materiali parti bagnate

    Corpo: acciaio inox 316L
    Finestra: materiale proprietario, ottimizzato per i bioprocessi
    Connessione al processo: PG13.5 per corpi sensore standard del settore, disponibilità di attacchi saldati
    Finitura superficiale: Ra 15 con elettrolucidatura
    Adesivo: compatibile USP Classe VI e ISO993

  • Metodo di sterilizzazione

    CIP/SIP

Campo applicativo

La sonda Raman Rxn-45 sfrutta la potenza di Raman nella produzione di bioprocessi effettuando misure di componenti specifici multipli in tempo reale per un feedback di processo costante e continuo. Inoltre soddisfa gli impegnativi requisiti di campionamento in termini di conformità, sterilizzazione, compatibilità delle porte e convenienza. La sonda Raman Rxn-45, progettata per l'installazione in reattori sperimentali e reattori in acciaio inox cGMP, viene usata con successo come “occhio” analitico in bioprocessi su larga scala.

  • Coltura cellulare: glucosio, lattato, amminoacidi, densità cellulare, titolo e altro

  • Fermentazione: glucosio, glicerolo, acetato, metanolo, etanolo, biomassa e altro

Vantaggi

  • Misure di componenti multipli in tempo reale per un feedback di processo automatizzato 24/7

  • Stabilità della misura nel lungo periodo

  • Finitura della superficie adatta per la produzione cGMP

  • Compatibilità con i corpi dei sensori e con le porte laterali dei bioreattori standard del settore

  • Flessibilità per l'installazione in reattori fase di sviluppo e di produzione

  • Minore dispendio per sterilizzazione e pulizia grazie alla compatibilità con gli standard CIP/SIP

Selezione Extended

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products