Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Foto del prodotto - Raman bIO-Optics 120, 220, 320, vista laterale rivolta a sinistra con tag

Raman bIO-Optics

Misura continua, in-line e multicomponente dei bioprocessi

KLBIO1
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
from CHF ??.-
Filtra task misura /applicazione
Task misura/applicazione

Configura per scaricare i disegni CAD del prodotto

  • Principio di misura

    Spettroscopia Raman

  • Lunghezza d'onda laser

    785 nm, 1000 nm

  • Compatibilità delle sonde di campionamento

    Sonda Raman Rxn-10

  • Interfaccia campione

    Temperatura: –30 ... 150 °C

  • Pressione

    Pressione max. (psig): 200

  • Materiali parti bagnate

    Corpo: acciaio inox 316L
    Finestra: materiale proprietario, ottimizzato per i bioprocessi
    Connessione al processo: PG13.5
    Finitura superficiale: Ra 15 con elettrolucidatura secondo ASME BPE SF4
    Adesivo: compatibile USP Classe VI e ISO 10993

  • Lunghezza

    120, 220, 320 o 420 mm

  • Diametro (mm)

    12

  • Metodo di sterilizzazione

    Autoclave

  • Connessione al processo

    PG13.5