Questo prodotto non è disponibile in questa regione.
Per qualsiasi domanda, contatta il tuo partner commerciale Endress+Hauser.
Sintesi delle specifiche
-
Temperatura ambiente
Campo:
-40...70°C / -40...158°F -
Cavo in fibra ottica
Lunghezza: 5000 mm / 196.86 inch (disponibilità di lunghezze personalizzate)
Raggio di curvatura: 152,4 mm / 6 inch
Campo applicativo
Il nuovo cavo in fibra ottica Raman KFOC1B è un modello di nuova generazione per analizzatori e sonde Raman Rxn. Basato sullo stesso design dell'affidabile cavo in fibra ottica Raman KFOC1, integra interblocchi a bassa tensione e fibre ottiche in un'unica armatura omologata cULus. Sviluppato per l'uso in laboratorio e in ambiente industriale, offre livelli superiori di sicurezza e conformità. Grazie al robusto connettore elettro-ottico (EO) e alle diverse lunghezze disponibili, garantisce collegamenti sicuri e semplifica le operazioni di installazione e analisi a distanza.
Compatibile con ogni tipo di analizzatori e sonde Raman Rxn
Supporto dell'analisi a distanza delle misure sia in laboratorio che in ambiente di processo
Utilizzo in molteplici settori: industria farmaceutica, chimica, Oil & Gas, alimentare
Vantaggi
Certificazione CMR (Communications Multipurpose Riser) aggiornata per una maggiore resistenza al fuoco e una conformità semplificata alle normative
Maggiore flessibilità del cavo per operazioni più semplici di posa e manipolazione
Semplice design "plug and lock"
Interblocco di sicurezza integrato per evitare l'esposizione al laser
Certificazione per l'uso in aree pericolose
Cavo omologato per l'uso all'interno/all'esterno - rinforzo interno ignifugo, resistente ai funghi
Disponibilità di diverse lunghezze per soddisfare ogni esigenza di installazione
Predecessore
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
| Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
|---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Informazioni tecniche sui cavi in fibra ottica Raman
Struttura del sistema e specifiche per cavi in fibra ottica Raman
EN IT 08/09/202517/12/2024Lingua:
Italiano
Versione:
08/09/2025
Dimensione del file:
303 KB
Nome del file:
TI01641CIT_0325.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Cavi in fibra ottica Raman Istruzioni di funzionamento
Dettagli su messa in servizio, funzionamento e manutenzione
dei cavi in fibra ottica RamanEN IT 08/09/202517/12/2024Lingua:
Italiano
Versione:
08/09/2025
Dimensione del file:
510.9 KB
Nome del file:
BA02177CIT_0325.pdf
-