Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Foto del prodotto - Analizzatore Raman Rxn2 vista frontale lato sinistro

Analizzatore Raman Rxn2

Portate la vostra applicazione dal laboratorio all'ambiente di processo

KRXN2B
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
from CHF ??.-

Sintesi delle specifiche

  • Lunghezza d'onda laser

    Starter: 785 nm
    Modello base: 532 nm, 785 nm, 1000 nm
    Ibrido: 785 nm

  • Copertura spettrale

    Starter:
    300-3300 cm-1 (785 nm)
    Modello base:
    150-4350 cm-1 (532 nm)
    150-3425 cm-1 (785 nm)
    200-2400 cm-1 (1000 nm)
    Ibrido: 175-1890 cm-1 (785 nm)

Campo applicativo

Concepito per i laboratori di analisi con capacità di trasferimento dei modelli, Raman Rxn2 è decisamente indicato per l'identificazione di routine dei campioni, il supporto dei progetti R&S, lo sviluppo iniziale dei processi e le impostazioni di scale-up per l'analisi in loco. Grazie alle esclusive funzioni di automonitoraggio, diagnostica e autotaratura, l'analizzatore Raman Rxn2 garantisce la validità di ogni misura. Disponibile nella versione da banco o su carrello mobile a ruote, Raman Rxn2 assicura praticità e portabilità nei laboratori di sviluppo dei processi.

  • Industria chimica: polimerizzazione, monitoraggio dell'estrusione, miscelazione di polimeri, investigazione del sistema catalitico

  • Industria farmaceutica: chimica di reazione, resa di cristallizzazione, polimorfi, miscelazione, essiccazione, granulazioni

  • Biofarmaceutica: monitoraggio e controllo dei bioprocessi, applicazioni PAT/QbD, coltura cellulare, fermentazione, applicazioni a valle, compatibile cGLP/cGMP

  • Industria alimentare: eterogeneità zonale, fermentazione

Vantaggi

  • Misure affidabili in loco e in tempo reale

  • Intuitivo software di controllo integrato, tramite touchscreen o interfaccia separata

  • Praticità grazie a una singola unità di base che supporta fino a quattro sonde

  • Funzionamento sequenziale per una rapida analisi per canale e interrogazione programmabile dei canali

  • Conversione degli spettri Raman acquisiti in informazioni di processo grazie a predittori multivariati integrati

  • Adatto per uscite in area pericolosa/ambienti classificati

  • Compatibile con cGLP/cGMP

Selezione Extended

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products