Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Foto del prodotto - Analizzatore Raman Rxn2 vista frontale lato sinistro

Analizzatore Raman Rxn2

Portate la vostra applicazione dal laboratorio all'ambiente di processo

KRXN2B
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
from CHF ??.-

Sintesi delle specifiche

  • Lunghezza d'onda laser

    Starter: 785 nm
    Modello base: 532 nm, 785 nm, 1000 nm
    Ibrido: 785 nm

  • Copertura spettrale

    Starter:
    300-3300 cm-1 (785 nm)
    Modello base:
    150-4350 cm-1 (532 nm)
    150-3425 cm-1 (785 nm)
    200-2400 cm-1 (1000 nm)
    Ibrido: 175-1890 cm-1 (785 nm)

Campo applicativo

Concepito per i laboratori di analisi con capacità di trasferimento dei modelli, Raman Rxn2 è decisamente indicato per l'identificazione di routine dei campioni, il supporto dei progetti R&S, lo sviluppo iniziale dei processi e le impostazioni di scale-up per l'analisi in loco. Grazie alle esclusive funzioni di automonitoraggio, diagnostica e autotaratura, l'analizzatore Raman Rxn2 garantisce la validità di ogni misura. Disponibile nella versione da banco o su carrello mobile a ruote, Raman Rxn2 assicura praticità e portabilità nei laboratori di sviluppo dei processi.

  • Industria chimica: polimerizzazione, monitoraggio dell'estrusione, miscelazione di polimeri, investigazione del sistema catalitico

  • Industria farmaceutica: chimica di reazione, resa di cristallizzazione, polimorfi, miscelazione, essiccazione, granulazioni

  • Biofarmaceutica: monitoraggio e controllo dei bioprocessi, applicazioni PAT/QbD, coltura cellulare, fermentazione, applicazioni a valle, compatibile cGLP/cGMP

  • Industria alimentare: eterogeneità zonale, fermentazione

Vantaggi

  • Misure affidabili in loco e in tempo reale

  • Intuitivo software di controllo integrato, tramite touchscreen o interfaccia separata

  • Praticità grazie a una singola unità di base che supporta fino a quattro sonde

  • Funzionamento sequenziale per una rapida analisi per canale e interrogazione programmabile dei canali

  • Conversione degli spettri Raman acquisiti in informazioni di processo grazie a predittori multivariati integrati

  • Adatto per uscite in area pericolosa/ambienti classificati

  • Compatibile con cGLP/cGMP

Selezione Extended

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products